(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式インパクトレンチ TW001G

充電式インパクトレンチ TW001G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
39,890円
税込単価
43,879円

マキタの充電式インパクトレンチTW001G。【特長】・最大締付けトルク1350...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    1350
  • 電圧(V):
    DC36(40max)
  • 差し込み角(mm):
    19
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 無負荷回転数(min-1):
    0~1400
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    0~1800
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    0~950
  • 最大打撃数(min-1):
    0~2200
  • 最大打撃数高速(min-1):
    0~2300
  • 最大打撃数低速(min-1):
    0~1900
  • 二重絶縁:
  • 最大打撃数)中速(min-1):
    0~2100
  • 無負荷回転数中速(min-1):
    0~1100
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    17.5
  • 標準付属品:
    フック
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    3800
  • 1充電あたりの作業量(目安)/締付け:
    M24(F10T)約250本(締付け時間約1.5秒)、M27(F10T)約160本(締付け時間約2秒)
  • 締め付け能力:
    普通ボルト:M12~M36、高力ボルト:M10~M27

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TW001GZ)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にソケットは付属しておりません。

型番

TW001GZ 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
充電時間(min)
付属品
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW001GZ

-
本体のみ
-

1個

39,890( 43,879円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式インパクトレンチTW001G。
【特長】
・最大締付けトルク1350N・mの圧倒的パワー

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売(TW001GZ)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にソケットは付属しておりません。

商品情報

仕様

モデルNo.角ドライブ
sq(mm)
締付け能力打撃
モード
回転数(min-1)
[回転/分]
普通ボルト高力ボルト
TW001G19M12~M36M10~M274(最速)0~1800
3(強)0~1400
2(中)0~1100
1(弱)0~950
モデルNo.打撃数(min-1)
[回/分]
電源
(V)
1充電あたりの作業量(目安)/締付け※1質量
(kg/バッテリ含む)
振動3軸合成値※3(m/s2)標準付属品
TW001G0~2300直流36
(40Vmax)※2
M24(F10T)
(約1.5秒締付け時)
約250本
M27(F10T)
(約2秒締付け時)
約160本
3.817.5フック
0~2200
0~2100
0~1900

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

※2 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

※3 EN60745-2-2(TW300DはEN62841-2-2)規格に基づき測定。

カタログ

 

TW001GZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトレンチ TW001Gの型番TW001GZのページです。
型番TW001GZに関する仕様情報を記載しております。

充電式インパクトレンチ TW001Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TW001GRDX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
充電時間
(min)
付属品 本体・セット

83,822円

( 92,204円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

19(実用充電)/28(フル充電)本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました