(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TW700DZ
充電式インパクトレンチ TW700D ジュウデンシキインパクトレンチ

充電式インパクトレンチ TW700D TW700DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,740円
税込単価
34,914円

【特長】・正逆転オートストップモード・パワーと軽さを両立したミドルクラス・Cス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    600
  • 電圧(V):
    DC18
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数):
  • 充電時間(min):
    27(実用充電)/40(フル充電)
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    0~1900
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    0~500
  • 最大打撃数高速(min-1):
    0~2400
  • 最大打撃数低速(min-1):
    0~1000
  • 二重絶縁:
  • 最大打撃数)中速(min-1):
    0~1700
  • 無負荷回転数中速(min-1):
    0~1200
  • 振動3軸合成値(m/s2):
    19
  • 標準付属品:
    フック
  • 角ドライブsq(mm):
    12.7
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    2600
  • 1充電あたりの作業量(目安)/締付け:
    高力ボルトM16(F10T)約290本 締付け時間 約2.0秒
  • 締め付け能力:
    普通ボルト:M10~M24、高力ボルト:M10~M16

型番

TW700DZ 解除

Loading...

TW700DZ の仕様・寸法情報

型番
付属品
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW700DZ

本体のみ
バッテリ・充電器・ケース別売

1個

31,740( 34,914円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正逆転オートストップモード
・パワーと軽さを両立したミドルクラス
・Cスプリング式ソケット抜け落ち防止

商品情報

仕様

モデルNo.角ドライブ
sq(mm)
締付け能力打撃
モード
回転数(min-1)
[回転/分]
普通ボルト高力ボルト
TW700D12.7M10~M24M10~M16最速0~2200
0~1900
0~1200
0~500
モデルNo.打撃数(min-1)
[回/分]
電源
(V)
1充電あたりの作業量(目安)/締付け※1質量
(kg/バッテリ含む)
振動3軸合成値※2(m/s2)標準付属品
TW700D0~2700直流18高力ボルトM16(F10T)(2秒締付け時)約290本2.619.0フック
0~2400
0~1700
0~1000

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

※2 EN60745-2-2(TW300DはEN62841-2-2)規格に基づき測定。

カタログ

 

TW700DZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトレンチ TW700Dの型番TW700DZのページです。
型番TW700DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式インパクトレンチ TW700Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TW700DRGX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品 本体・セット

74,031円

( 81,434円 )
1個 あり

5日目

バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました