(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DK-100EXH
超耐熱結束バンド【10~50個入り】 ケーブルタイ

超耐熱結束バンド DK-100EXH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,166円
税込単価
1,283円

【特長】・耐熱温度180℃の結束バンドです・高温が発生する場所に最適です・金属...

詳細情報を確認する

型番

DK-100EXH 解除

Loading...

DK-100EXH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DK-100EXH

23
100.5
2.4
6.5
1.1
4573251202753
10
208-1499

1パック

50個入り

1,166( 1,283円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱温度180℃の結束バンドです
・高温が発生する場所に最適です
・金属製結束バンドよりも放熱効果が優れています
【用途】
・炉、ヒーターまわりの場所に

DK-100EXHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超耐熱結束バンドの型番DK-100EXHのページです。
型番DK-100EXHに関する仕様情報を記載しております。

超耐熱結束バンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DK-150EXH
DK-200EXH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
結束径
(mm)
全長
(mm)

(mm)
引張強度(N) 厚さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

1,846円

( 2,031円 )

50個入り

1パック -

1日目

341513.510.01.2457325120281415208-1500

507円

( 558円 )

10個入り

1パック -

1日目

482004.815.01.4457325120287620208-1501

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました