(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キット

手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,231円
税込単価
18,954円

【特長】・ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • キャンセル不可商品です。

型番

TM28970A01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM28970A01

1個

17,231( 18,954円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます
【用途】
・ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃の交換

(i)ご注意

  • キャンセル不可商品です。

TM28970A01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キットの型番TM28970A01のページです。
型番TM28970A01に関する仕様情報を記載しております。

手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

結束工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました