(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,065円 ~ 20,193円
税込価格
11,072円 ~ 22,212円

【材種特長】・BNC8115は耐摩耗性能に優れるPVDコーティングにより、難削...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

CBN 焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。

鋳鉄・難削鋳鉄、及び焼入鋼の粗加工から仕上げまで幅広い加工が可能
CBN 焼結体100% のソリッド構造で0.5mm 以上の切込みにも対応

BNC8115

耐摩耗性能に優れるPVDコーティングにより、難削鋳鉄や焼入鋼加工時の逃げ面摩耗を抑制
粗加工および0.5~3.0mmの切込みに最適、ねずみ鋳鉄の粗・仕上げ加工にも使用可能
金色コーティングにより使用済みコーナーの視認性が向上

BNS8125

CBN粒子の粒度分布を最適化することにより、ねずみ鋳鉄加工時の高い耐摩耗性能を維持しつつ、耐欠損性能を向上、更なる長寿命化を実現

使用方法・使用事例

使用事例

SNCM材(熱処理) 大型ベアリング  ターニング H

耐摩耗性能に優れるコーティングにより逃げ面摩耗抑制、他社ソリッドCBN対比2倍以上の長寿命を達成

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ SNCM材(熱処理) 大型ベアリング  ターニング H-1
住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ SNCM材(熱処理) 大型ベアリング  ターニング H-2

BNC8115
2パス加工後

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ SNCM材(熱処理) 大型ベアリング  ターニング H-3

他社CBN B
1パス加工後

使用工具:RNGN120400(BNC8115)
切削条件:vc=150m/min f=0.3mm/rev ap=2.5mm Wet

推奨切削条件

推奨切削条件表

鋳鉄(ターニング)

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ 鋳鉄(ターニング)

高硬度材(ターニング)

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ 高硬度材(ターニング)

鋳鉄(ミリング)

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ 鋳鉄(ミリング)

適用被削材

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ 選定サポート情報-1
住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ 選定サポート情報-2

コーテッドスミボロン

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ コーテッドスミボロン

適用領域

  • ねずみ鋳鉄
  • ダクタイル鋳鉄
住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用領域-1

ねずみ鋳鉄加工には、Wet 加工を推奨
Dry 加工時は、粗・仕上げ加工ともに BNC8115/BNS8125 を推奨

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用領域-2
  • 焼入鋼
住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用領域-3

材種マップ

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ 材種マップ

*ダクタイル鋳鉄専用

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

BNC8115 / BNS8125の使い分け(鋳鉄/焼入鋼)

被削材コーテッドスミボロン
BNC8115
ターニング  ミリング
スミボロン
BNS8125
ターニング  ミリング
スミボロン
BN7125
ターニング  ミリング
コーテッドスミボロン
BNC500
ターニング
コーテッドスミボロン
BNC2125
ターニング
Kねずみ
鋳鉄
最適最適
経済的
切込み
1.0mm以下
高速仕上げ加工
----
ダクタイル
鋳鉄
切込み
0.5mm以上
断続加工切込み
0.5mm以下
低速加工
切込み
0.5mm以下
--
H焼入鋼切込み
0.5mm以上
------切込み
0.5mm以下
高速加工

○:推奨

型番リスト

型番
被削材
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○]
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
BNC8115

1個

10,638( 11,702円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
ノンコート
軽断続
09
03(3.18)
BNS8125

1個

10,065( 11,072円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
PVDコーティング
連続
12
03(3.18)
BNC8115

1個

17,391( 19,130円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
ノンコート
軽断続
12
03(3.18)
BNS8125

1個

16,817( 18,499円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
BNC8115

1個

20,193( 22,212円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
BNS8125

1個

19,620( 21,582円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・BNC8115は耐摩耗性能に優れるPVDコーティングにより、難削鋳鉄や焼入鋼加工時の逃げ面摩耗を抑制粗加工および0.5~3.0mmの切込みに最適、ねずみ鋳鉄の粗・仕上げ加工にも使用可能金色コーティングにより使用済みコーナーの視認性が向上
・BNS8125はCBN焼結体100%のソリッドタイプで、耐摩耗性と耐欠損性に優れる材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました