(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。
また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
MSL型 軟鋼、ステンレス鋼などの安定加工を実現
NXコート
切りくず処理性能
MSL型
他社品 A
設備:立形M/C BT50 内部給油2MPa
被削材:SS400 使用工具:φ14×5D用
切削条件:vc=80m/min f=0.2mm/rev H=50mm
長寿命
MSL型
従来品
設備:立形M/C BT50 内部給油2MPa
被削材:SUS304 使用工具:φ14×5D用
切削条件:vc=65m/min f=0.15mm/rev H=40mm
ヘッド交換要領
(3)締付け時にレンチが波打つとヘッド穴周りに欠けが発生するためご注意ください。
(4)ねじは著しく損耗、変形する前に交換してください。
(5)締付け力は、推奨締付けトルクを目安にしてください。
Vc: 切削速度(m/min) f:送り量(mm/rev)
注記:機械剛性やワーク剛性により切削送りfなどの調整が必要です。
8D、12D用の推奨切削速度は()内数値を目安としてください。8D、12D用の使用前に同サイズのガイド穴加工を設けることを推奨します。
*赤文字の数値は第22版及び2021-2022年版総合カタログより変更となっております。
使用機械及びワーク剛性が高い場合には上限値を限界に条件アップが可能です。
ステンレス鋼の場合、食付きから穴深さ0.5xDCまでは送りf=0.1~0.15mm/revを推奨いたします。
シリーズ構成
ヘッド | 用途 | L/D:ホルダ | DC範囲 |
---|---|---|---|
MTL型 | 一般鋼 | 1.5:-1.5D(F)型/S型 | -1.5D(F)~-12D型/S型 φ12.0~φ30.8 M型/L型 φ12.0~φ42.5 D型 φ13.5~φ30.8 |
3 :M型/-3D(F)型 | |||
5 :L型/-5D(F)型 | |||
8 :D型/-8D(F)型 | |||
12 :-12D型 | |||
MSL型 | SUS SS FC | 1.5:-1.5D(F)型/S型 | -1.5D(F)~-12D型/ M型/L型/S型 φ12.0~φ30.8 D型 φ13.5~φ30.8 |
3 :M型/-3D(F)型 | |||
5 :L型/-5D(F)型 | |||
8 :D型/-8D(F)型 | |||
12 :-12D型 | |||
MFS型 | 座ぐり | 1.5:-1.5D(F)型/S型 | φ12.0~φ30.0 |
MB型 | 橋梁 | 3 :B3型 | φ24.5~φ26.7 |
※MFS型は 3D/5D/8D/12D ホルダでも使用可能です。S型は-1.5DF型に名称が変更となります。
ご使用上の注意
*S型は-1.5DF型に名称が変更となります。
安全にお使いいただくために
Loading...
【特長】
・軟鋼・SUS加工で圧倒的切れ味を発揮。新設計の直線刃型と特殊Rシンニングにより切りくず処理性能の向上と安定した加工を実現
・安定長寿命を実現。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングにより耐欠損性、耐溶着性を向上
SMDT1200MSL-ACT100で型番確定
SEC-マルチドリル SMD型(内部給油式)用刃先交換ヘッド MSL型の型番SMDT1200MSL-ACT100のページです。
型番SMDT1200MSL-ACT100に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SMDT1210MSL-ACT100 |
SMDT1220MSL-ACT100 |
SMDT1230MSL-ACT100 |
SMDT1240MSL-ACT100 |
SMDT1250MSL-ACT100 |
SMDT1260MSL-ACT100 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合本体 | ドリル径(刃径) (mm) | ドリル先端長 (mm) | 機能長さ (mm) | 有効長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | お見積り | SMDH120□ | 12.1 | 2.2 | 6.9 | 9.1 | |
- ( - ) | 1個 | - | お見積り | SMDH120□ | 12.2 | 2.2 | 6.9 | 9.1 | |
- ( - ) | 1個 | - | お見積り | SMDH120□ | 12.3 | 2.2 | 6.9 | 9.1 | |
- ( - ) | 1個 | - | お見積り | SMDH120□ | 12.4 | 2.3 | 6.9 | 9.2 | |
- ( - ) | 1個 | - | お見積り | SMDH125□ | 12.5 | 2.3 | 7.1 | 9.4 | |
- ( - ) | 1個 | - | お見積り | SMDH125□ | 12.6 | 2.3 | 7.1 | 9.4 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針