(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ブロワUB101D

充電式ブロワUB101D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,700円 ~ 19,253円
税込価格
13,970円 ~ 21,178円

マキタの充電式ブロワUB101D。【特長】・お手軽ブロワでさっと吹き掃除。ガー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ブロワ
  • 最大風量(m3/min):
    2.6
  • 最大風速(ノズル付)(m/s):
    56
  • 平均風速(ノズル付)(m/s):
    45
  • 電源(V):
    直流10.8
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    約7分(風量強)、約20分(風量中)、約45分(風量弱)
  • 質量(バッテリ含)(kg):
    1.4
  • 標準付属品:
    ガーデンノズル

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(UB101DZ)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様

モデルNo.ブロワ電源
(V)
最大風量( m3/min)[m3/分]風速(ノズル付)(m/s)
UB101D0~2.656(最大)/45(平均)直流10.8
モデルNo.1充電あたりの作業量(目安)※1質量(kg)
(バッテリ含)
標準付属品
UB101D風量「強」:約7分風量「中」: 約20分風量「弱」: 約45分1.4ガーデンノズル
※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バッテリBL1015・充電器DC10SA付

1個

19,253( 21,178円 )

3日目

本体のみ

1個

12,700( 13,970円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ブロワUB101D。
【特長】
・お手軽ブロワでさっと吹き掃除。ガーデンノズル付属仕様

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(UB101DZ)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ブロワUB101Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました