(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UB100DZ
充電式ブロワUB100D マキタブロワ

充電式ブロワUB100D UB100DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,400円
税込単価
12,540円

マキタの充電式ブロワUB100D。【特長】・お手軽ブロワでさっと吹き掃除。ダス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ブロワ
  • 最大風量(m3/min):
    2.6
  • 最大風速(ノズル付)(m/s):
    75
  • 平均風速(ノズル付)(m/s):
    62
  • 電源(V):
    直流10.8(スライド)
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    約8分(強)、約20分(中)、約45分(弱)
  • 質量(バッテリ含)(kg):
    1.4
  • 標準付属品:
    ダストバッグ・ノズル
  • 真空度(kPa)(mm水柱):
    0~4.0(0~410)
  • 集じん容量(L):
    2

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(UB100DZ)

Loading...

UB100DZの仕様・寸法情報

商品タイプ充電式ブロワ付属品本体のみ
最大風量(m3/min)2.6最大風速(ノズル付)(m/s)75
平均風速(ノズル付)(m/s)62電源(V)直流10.8(スライド)
1充電あたりの作業量(目安)約8分(強)、約20分(中)、約45分(弱)質量(バッテリ含)(kg)1.4
標準付属品ダストバッグ・ノズル真空度(kPa)(mm水柱)0~4.0(0~410)
集じん容量(L)2 - -

商品情報

仕様

モデル No.ブロワ集じん電源
(V)
1充電あたりの連続使用時間(目安)※1質量(kg)コード
(m)
標準付属品
風量
(m3/min)[m3/分]
風速(ノズル付)(m/s)真空度(kPa)[mm水柱]集じん容量(L)
UB100D0~2.675(最大)/62(平均)0~4.0[0~410]2直流10.8(スライド)「強」約8分 「中」約20分 「弱」約45分1.4(バッテリ含む)̶ダストバッグ・ノズル
※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UB100DZ

本体のみ

1個

11,400( 12,540円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ブロワUB100D。
【特長】
・お手軽ブロワでさっと吹き掃除。ダストバッグ付で集じんも可能

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(UB100DZ)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ブロワUB100Dの型番UB100DZのページです。
型番UB100DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式ブロワUB100Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UB100DSH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品

17,791円

( 19,570円 )
1個 あり

3日目

バッテリBL1015・充電器DC10SA付
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト