(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MUB001GRDX
充電式ブロワ MUB001G ジュウデンシキブロワ

充電式ブロワ MUB001G MUB001GRDX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,638円
税込単価
67,802円

【特長】・パワフル&疲労を軽減する先端角度・先端を傾け、手首にかかる負担を軽減...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ブロワ
  • 最大風量(m3/min):
    16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)
  • 最大風速(ノズル付)(m/s):
    64(ブーストモード)、53(クルーズコントロール最大時)
  • 平均風速(ノズル付)(m/s):
    53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)
  • 電源(V):
    直流36(40max)
  • 1充電あたりの作業量(目安):
    約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
  • 質量(バッテリ含)(kg):
    3.1(ノズル含む)
  • 標準付属品:
    ショルダーベルト、エンドノズル80

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

MUB001GRDX の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

モデル No.最大風量
(m3/min)[m3/分]
最大風速(ノズル付)
(m/s)
平均風速(ノズル付)
(m/s)
電源
(V)
※1
1充電あたりの作業量(目安)質量(kg)
(バッテリ含)
標準付属品
ブーストモードクルーズコントロール最大時ブーストモードクルーズコントロール最大時ブーストモードクルーズコントロール最大時
MUB001G1613.5645353.544直流36
(40Vmax)
約1時間~7分
(クルーズコントロール最小~最大)
3.1
(ノズル含む)
ショルダーベルト、エンドノズル80
※1 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUB001GRDX

バッテリBL4025×2本充電器DC40RA付

1個

61,638( 67,802円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワフル&疲労を軽減する先端角度
・先端を傾け、手首にかかる負担を軽減
・作業シーンで選べる2つのモード(無段変速モード・ブーストモード)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

MUB001GRDXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ブロワ MUB001Gの型番MUB001GRDXのページです。
型番MUB001GRDXに関する仕様情報を記載しております。

充電式ブロワ MUB001Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MUB001GZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品

30,127円

( 33,140円 )
1個 あり

3日目

バッテリー・充電器別売

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました