(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-SDB3240L320
内径旋削用 スマートダンパー本体 センバンヨウホルダ

内径旋削用 スマートダンパー本体 S-SDB3240L320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
140,000円
税込単価
154,000円

【特長】・特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):

(i)ご注意

  • スマートダンパー本体には、交換式ヘッドは付属しておりません。

型番

S-SDB3240L320 解除

Loading...

S-SDB3240L320 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D = 5.5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制
  • 交換式ヘッドにより、ポジティブ/ ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能
  • 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善
    (内部給油をご使用の際は、クーラント圧力を3MPa 以下でご使用ください。)

外形図

内径旋削用 スマートダンパー本体 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ホースとコネクタの配管方法

内径旋削用 スマートダンパー本体 ホースとコネクタの配管方法
  • 配管の接続部分には市販のシールテープなどのシール材をご使用ください。

選定サポート情報

内径旋削用 スマートダンパー本体 選定サポート情報

ツーリング別選択ガイド

内径旋削用 スマートダンパー本体 ツーリング別選択ガイド

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-SDB3240L320

40
32
320
30
LH040
3

1個

140,000( 154,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制
・内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善

(i)ご注意

  • スマートダンパー本体には、交換式ヘッドは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

S-SDB3240L320で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径旋削用 スマートダンパー本体の型番S-SDB3240L320のページです。
型番S-SDB3240L320に関する仕様情報を記載しております。

内径旋削用 スマートダンパー本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S-SDB4050L410
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
レンチ 推奨締付けトルク
(N・m)

180,000円

( 198,000円 )
1個 -

1日目

504041037LH0255.2

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました