(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDB40-SCLPR0903-50
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SCLP型 センバンヨウホルダ

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SCLP型 SDB40-SCLPR0903-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,728円
税込単価
26,101円

【特長】・交換式ヘッドにより、ポジティブのインサートを選択可能・内部給油により...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。

型番

SDB40-SCLPR0903-50 解除

Loading...

SDB40-SCLPR0903-50の仕様・寸法情報

加工用途内径・通し穴 / 端面・止まり穴適合チップ形状C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)適合チップ切れ刃長09
勝手切込み角L:95°(オフセットあり)
クランプ方式スクリューオン(S)油穴(オイルホール)
最小加工径(mm)50全長(mm)25
適合チップCP□□0903クランプねじBFTX0409N
レンチTRX15推奨締付けトルク(N・m)3.4

商品情報

製品特長・仕様

  • 交換式ヘッドにより、ポジティブ/ ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能
  • 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善
    (内部給油をご使用の際は、クーラント圧力を3MPa 以下でご使用ください。)

外形図

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SCLP型 外形図

選定サポート情報

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SCLP型 選定サポート情報

ツーリング別選択ガイド

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SCLP型 ツーリング別選択ガイド

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDB40-SCLPR0903-50

50

1個

23,728( 26,101円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換式ヘッドにより、ポジティブのインサートを選択可能
・内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善

(i)ご注意

  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SCLP型の型番SDB40-SCLPR0903-50のページです。
型番SDB40-SCLPR0903-50に関する仕様情報を記載しております。

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SCLP型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SDB32-SCLPR0903-40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小加工径
(mm)

22,745円

( 25,020円 )
1個 -

1日目

40
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小加工径
(mm)

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト