(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル電源 PDC1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DC4001
ポータブル電源 PDC1200 マキタジュウデンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,443円
税込単価
33,487円

マキタのポータブル電源PDC1200。【特長】・作業量「約6倍」の長時間駆動を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

モデルNo.充電時間(分)容量(Wh)電圧(V)1充電あたりの連続運転時間
(無負荷時/目安)※1
質量(kg)標準付属品
A-71825約360120036(18+18)/40max高速 : 約8時間20分
高速 : 約2時間30分
10(アダプタポケット除く)充電器DC4001、肩掛バンド付
※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
使用には別販売品の40V用、18V×2用の各アダプタが必要です。
 
商品情報を表示

DC4001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
商品タイプ
電圧(V)
仕様
容量
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC4001

充電器
PDC1200専用充電器
-
-
-
-

1個

30,443( 33,487円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタのポータブル電源PDC1200。
【特長】
・作業量「約6倍」の長時間駆動を実現
・腰ベルト位置調整可能、高さ調整130mm
・ポータブル電源PDC1200専用充電器(DC4001)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 PDC1200の型番DC4001のページです。
型番DC4001に関する仕様情報を記載しております。

ポータブル電源 PDC1200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-71825
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 商品タイプ 電圧
(V)
仕様 容量 充電時間

184,562円

( 203,018円 )
1個 あり

3日目

電動アクセサリポータブル電源36(18+18)/40(max)本体・充電器DC4001・肩掛バンド付/各接続アダプタ別売1200Wh約360分

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました