(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18Vパワーソースキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-61226
18Vパワーソースキット MKT パワーソースキット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,648円
税込単価
61,213円

マキタの18Vパワーソースキット。【特長】・複数本の6.0Ahバッテリと、2口...

詳細情報を確認する

型番

A-61226 解除

Loading...

仕様

モデルNo.充電時間(分)電源(V)電池容量詳細(Ah)セット内容
A-68317130(2本同時)36(18+18)6.0BL1860B×2本、DC18SH、マックパックタイプ3
商品情報を表示

A-61226の仕様・寸法情報

種類電動アクセサリ商品タイプパワーソースキット1
バッテリー容量(Ah)6セット内容バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、マックパックタイプ3
充電時間2本同時約55分充電 - -

型番リスト

型番
商品タイプ
セット内容
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-61226

パワーソースキット1
バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、マックパックタイプ3
2本同時約55分充電

1個

55,648( 61,213円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの18Vパワーソースキット。
【特長】
・複数本の6.0Ahバッテリと、2口充電器、ケースのセット品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vパワーソースキットの型番A-61226のページです。
型番A-61226に関する仕様情報を記載しております。

18Vパワーソースキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-67094
A-68317
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ セット内容 充電時間

102,801円

( 113,081円 )
1個 あり

3日目

パワーソースキット2バッテリBL1860B×4本、充電器DC18RD、マックパックタイプ32本同時約55分充電

45,765円

( 50,342円 )
1個 あり

3日目

パワーソースキットSH1バッテリBL1860B×2本、充電器DC18SH、マックパックタイプ32本同時約130分充電
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ セット内容 充電時間

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト