(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーソースキットXGT1/2/3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-69727
パワーソースキットXGT1/2/3 パワーソースキットXGT1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,648円
税込単価
52,413円

バッテリー2本(3種類の容量)と充電器(1口タイプ、DC40RA)、ケース(マ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

A-69727 解除

Loading...

仕様

モデルNo.実用充電時間(分)フル充電時間(分)電源(V)電池容量詳細(Ah)セット内容
A-69727約19約2840max2.5BL4025×2本、DC40RA、マックパックタイプ1
A-69733約31約454.0BL4040×2本、DC40RA、マックパックタイプ2
A-71978約38約505.0BL4050F×2本、DC40RA、マックパックタイプ2
 
商品情報を表示

A-69727 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
バッテリー容量(Ah)
セット内容
充電時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-69727

パワーソースキットXGT1
2.5
BL4025×2、DC40RA、マックパックタイプ1
実用充電:約19分、フル充電:約28分

1個

47,648( 52,413円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バッテリー2本(3種類の容量)と充電器(1口タイプ、DC40RA)、ケース(マックパックタイプ1またはマックパックタイプ2)のセットです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーソースキットXGT1/2/3の型番A-69727のページです。
型番A-69727に関する仕様情報を記載しております。

パワーソースキットXGT1/2/3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-69733
A-71978
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
型式 バッテリー容量
(Ah)
セット内容 充電時間

53,451円

( 58,796円 )
1個 あり

3日目

パワーソースキットXGT24BL4040×2、DC40RA、マックパックタイプ2実用充電:約31分、フル充電:約45分

68,188円

( 75,007円 )
1個 あり

3日目

パワーソースキットXGT35BL4050F×2、DC40RA、マックパックタイプ2実用充電:約38分、フル充電:約50分

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました