(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式鉄筋カッタSC163D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC163DRG
充電式鉄筋カッタSC163D ジュウデンシキテッキンカッタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
204,433円
税込単価
224,876円

マキタの充電式鉄筋カッタSC163D。【特長】・BLモータ搭載、移動しやすいコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式鉄筋カッタ
  • 切断能力(mm):
    3~16
  • 電圧(V):
    18
  • 作業量(目安)/1充電φ16:
    鉄筋切断約280本
  • 標準付属品:
    六角棒スパナ3、4、5、6(各1本)・両口スパナ14-17・油圧オイル(35mL入)
  • 質量(g):
    6900(バッテリ含む)

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(SC163DZK)

型番

SC163DRG 解除

Loading...

仕様

モデルNo.切断能力(mm)切断時間(s)電源(V)1充電あたりの作業量(目安)※1質量(kg)標準付属品
SC163D3~162.8直流18Φ16mm鉄筋切断・・・・約280本6.9
(バッテリ含む)
六角棒スパナ3、4、5、6(各1本)
両口スパナ14-17・油圧オイル(35mL入)
※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
 
商品情報を表示

SC163DRG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC163DRG

バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付

1個

204,433( 224,876円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式鉄筋カッタSC163D。
【特長】
・BLモータ搭載、移動しやすいコードレス

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(SC163DZK)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式鉄筋カッタSC163Dの型番SC163DRGのページです。
型番SC163DRGに関する仕様情報を記載しております。

充電式鉄筋カッタSC163Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SC163DZK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品

178,990円

( 196,889円 )
1個 あり

3日目

ケース付

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました