(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AN514HM
高圧エア釘打 AN514 コウアツエアクギウチ

高圧エア釘打 AN514 AN514HM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,512円
税込単価
76,463円

優れた耐久性と軽さを両立した在来釘専用機。【特長】・狙い易さを追求、細径スパイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    釘打機(ネイル用)
  • 仕様:
    エア
  • 特長:
    高圧
  • 詳細タイプ:
    在来釘専用機
  • サイズ(mm):
    250(全高)
  • ノーズ径(mm):
    9.9
  • 質量(g):
    1400
  • 仕様詳細:
    エアダスタ付、ケース付
  • 標準付属品:
    ノーズアダプタ(ボード用・フロア用)・油さし・セフティゴーグル・六角棒スパナ4
  • 使用釘サイズ(mm):
    ワイヤ釘長さ:27~50/シート釘長さ:25~50(ナロー)
  • 使用ホース内径(mm):
    マキタ高圧エアホース4.0以上
  • 釘/鋲装てん数(本):
    ワイヤ釘:200~400/シート釘:200
  • 使用空気圧力(MPa(kgf/cm2)):
    1.18~2.26(12~23)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AN514HM 解除

Loading...

AN514HM の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

モデルNo.使用空気圧力(MPa)
[kgf/cm2]
釘装てん数
(1巻本数)
使用釘長さ(mm)使用ホース
内径(mm)
質量
(kg)
標準付属品
ワイヤ釘シート釘ワイヤ釘シート釘
AN514H1.18~2.26[12~23]200~40020027~5025~50
(ナロー)
マキタ高圧エアホース
4.0以上
1.4ノーズアダプタ(ボード用・フロア用)・油さし
セフティゴーグル・六角棒スパナ4

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AN514HM

1個

69,512( 76,463円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐久性と軽さを両立した在来釘専用機。
【特長】
・狙い易さを追求、細径スパイクスリムノーズ
・低反動
・パワフル打込み
・片手で使えるエアダスタ(風量調整可能)
・新・ピーチマガジン
・低騒音83dB(A)
・打込み深さ調整8mmまで可能
・上向き作業や手狭な場所の作業に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

AN514HMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧エア釘打 AN514の型番AN514HMのページです。
型番AN514HMに関する仕様情報を記載しております。

高圧エア釘打 AN514のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AN514H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー

69,512円

( 76,463円 )
1個 あり

3日目

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました