(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ハンマードリル 28.8V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ7881X-B
充電ハンマードリル 28.8V 充電ハンマードリル 本体のみ

通常単価(税別)
71,693円
税込単価
78,862円

【特長】・大径・高出力モータ搭載でパワー・耐久性アップしました・集塵システムは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ハンマードリル
  • 電圧(V):
    28.8
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無:
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    680
  • 最大打撃数(min-1):
    3600
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強:
    0~4400
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱:
    0~2950
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強:
    0~840
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱:
    0~560

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。(EZ7881X-B/R)

型番

EZ7881X-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

EZ7881X-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
穴あけ能力(mm)コンクリート
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ7881X-B

本体のみ
135-0291
4549980085028
2840
-
-

1個

71,693( 78,862円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大径・高出力モータ搭載でパワー・耐久性アップしました
・集塵システムは3分アンカー30穴まで集塵可能です
・制振機構採用で振動を約30%軽減します
【用途】
・Φ28mmまでのコンクリート穴開け、Φ160mmまでのサイディング穴開けに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。(EZ7881X-B/R)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ハンマードリル 28.8Vの型番EZ7881X-Bのページです。
型番EZ7881X-Bに関する仕様情報を記載しております。

充電ハンマードリル 28.8Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EZ7881PC2S-B
EZ7881PC2S-R
EZ7881PC2V-B
EZ7881PC2V-R
EZ7881X-R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g) 穴あけ能力(mm)コンクリート 付属品

143,053円

( 157,358円 )
1個 -

1日目

集じんシステムなし135-028845499800850043850-電池パック(EZ9L84)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9668)

166,295円

( 182,925円 )
1個 -

1日目

集じんシステムなし225-840445499803464263850~28電池パック(EZ9L84)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9668)、肩掛けベルト

152,244円

( 167,468円 )
1個 -

1日目

集じんシステム付135-028645499800850114800-電池パック(EZ9L84)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9668)、集塵システム(EZ9X400)

186,295円

( 204,925円 )
1個 -

4日目

集じんシステム付225-840345499803464334800~28電池パック(EZ9L84)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9668)、集塵システム(EZ9X400)、肩掛けベルト

89,743円

( 98,717円 )
1個 -

1日目

本体のみ225-840545499803464402840~28肩掛けベルト

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました