(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナローチェスト工具箱 (2段2引出し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナローチェスト工具箱 (2段2引出し)

通常価格(税別)
28,500円
税込価格
31,350円

【特長】・デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです・持ち運びに便利...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    トランク型(T型、平型)
  • 開き方:
    片開き
  • 外寸(mm):
    435×240×230
  • ハンドル可倒式:
  • 南京錠取付:
  • 本体材質:
    スチール
  • 南京錠(別売):
    Φ4mm、全長55mm以下
  • 中皿:
    なし
  • 引出し(段):
    2
  • 重量(kg):
    7.5
  • ハンドル材質:
    スチール
  • 詳細タイプ:
    チェストケースタイプ、中皿なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
SKX0102チェストケースタイプ
中皿なし
色:レッド
外形寸法(mm)間口:435
外形寸法(mm)奥行:240
外形寸法(mm)高さ:230
南京錠(別売):取付可(Φ4mm、全長55mm以下)
引出し段数:2
本体:スチール
取手:スチール
7.5kg台湾
SKX0102BKチェストケースタイプ
中皿なし
色:ブラック
外形寸法(mm)間口:435
外形寸法(mm)奥行:240
外形寸法(mm)高さ:230
南京錠(別売):取付可(Φ4mm、全長55mm以下)
引出し段数:2
本体:スチール
取手:スチール
7.5kg台湾
SKX0102Sチェストケースタイプ
中皿なし
色:シルバー
外形寸法(mm)間口:435
外形寸法(mm)奥行:240
外形寸法(mm)高さ:230
南京錠(別売):取付可(Φ4mm、全長55mm以下)
引出し段数:2
本体:スチール
取手:スチール
7.5kg台湾
商品仕様を表示

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
4989433865027
352-0051

1個

28,500( 31,350円 )

5日目

ブラック
4989433865034
352-0050

1個

28,500( 31,350円 )

5日目

シルバー
4989433865041
352-0049

1個

28,500( 31,350円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです
・持ち運びに便利なサイドハンドル付です
・トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です
【用途】
・収納具

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナローチェスト工具箱 (2段2引出し)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました