(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WFXC12032M16Z3
SEC-ウェーブミル WFXC 08000M/12000M型 フライスヨウコウグ

SEC-ウェーブミル WFXC 08000M/12000M型 WFXC12032M16Z3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,855円
税込単価
40,541円

隅削り用に最適化されたインサート形状と高精度なボディで優れた加工品位を実現しま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 刃径はコーナーR0.8インサート装着時の寸法です。

型番

WFXC12032M16Z3 解除

Loading...

WFXC12032M16Z3 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

SEC-ウェーブミルWFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
また、様々な被削材に適用可能な汎用材種ACU2500 に加え、新世代コーティング材種XCU2500/XCK2000 が新登場。
広範な分野の加工に対応可能です。

外形図

SEC-ウェーブミル WFXC 08000M/12000M型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミル WFXC 08000M/12000M型 推奨切削条件表

切削条件時の注意

ご注意

上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

部品

SEC-ウェーブミル WFXC 08000M/12000M型 部品

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
取付けねじサイズ
取付部径(mm)
有効長さ(mm)
対応アーバ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WFXC12032M16Z3

32
63
3
M16
17
40
BBT30-M16-35

1個

36,855( 40,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

隅削り用に最適化されたインサート形状と高精度なボディで優れた加工品位を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 刃径はコーナーR0.8インサート装着時の寸法です。

カタログ

 

WFXC12032M16Z3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WFXC 08000M/12000M型の型番WFXC12032M16Z3のページです。
型番WFXC12032M16Z3に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミル WFXC 08000M/12000M型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WFXC08016M08Z2
WFXC12025M12Z3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
取付けねじサイズ 取付部径
(mm)
有効長さ
(mm)
対応アーバ記号

28,010円

( 30,811円 )
1個 -

1日目

16422M88.525BBT30-M8-50

36,504円

( 40,154円 )
1個 -

1日目

25563M1212.532BBT30-M12-40

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました