(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RSE10025E03
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000E型 フライスヨウコウグ

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000E型 RSE10025E03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,361円
税込単価
31,197円

高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のイン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体にインサートは組み込んでありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RSE10025E03 解除

Loading...

RSE10025E03 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000E型 特長
  • 高能率・高剛性ラジアスカッタ
    ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面
    設計により優れた耐久性を発揮
    航空機等のタービンブレードの粗加工に最適
  • 研磨級、M級インサートをラインアップ
    研磨級4コーナーに加え、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ
  • 難削材加工用新材種を採用
    新材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現
高剛性クランプ設計
嵌合面設計の最適化によりボディ共用可
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000E型 高剛性クランプ設計
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000E型 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可

同一ボディで研磨級4コーナー
M級8コーナーを使用可能

外形図

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000E型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000E型 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 使用環境(設備、被削材形状、クランプ方法)によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。
  • 溝加工の場合は上記数値の70%程度とし、送り速度を算出してください。
  • 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

部品

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000E型 部品

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSE10025E03

15
25
3

1個

28,361( 31,197円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面、設計により優れた耐久性を発揮、タービンブレードの粗加工に最適。

(i)ご注意

  • 本体にインサートは組み込んでありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

RSE10025E03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000E型の型番RSE10025E03のページです。
型番RSE10025E03に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000E型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RSE10025E02
RSE10032E03
RSE10032E04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)

25,413円

( 27,954円 )
1個 -

1日目

15252

30,046円

( 33,051円 )
1個 -

1日目

22323

33,065円

( 36,372円 )
1個 -

1日目

22324

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました