(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WEZR17040E2932Z03
SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型 フライスヨウコウグ

SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型 WEZR17040E2932Z03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
63,602円
税込単価
69,962円

SEC-ウェーブミルWEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最大切り込み深さ、頭部長さ、全長の( )内寸法は、RE=5.0/6.4のインサートを使用時の寸法です。本体にインサートは組み込んでありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WEZR17040E2932Z03 解除

Loading...

WEZR17040E2932Z03 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型 特長
  • 深い隅削りの高能率加工
    SEC-ウェーブミルWEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能
  • 優れた耐びびり性能
    鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制
  • あらゆる被削材に対応
    鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に使用できる汎用材種ACU2500から各被削材専用の材種をラインアップ

ボディの特長

  • 剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状
  • びびりを抑制する不等分割ボディ
SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型 剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状
SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型 びびりを抑制する不等分割ボディ

不等分割を採用し耐びびり性能向上

外形図

SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型 推奨切削条件表

ご注意

  • 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
  • 機械剛性やワーク剛性によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。

選定サポート情報

部品

SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型 部品

適用領域

  • 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • アルミニウム合金、チタン合金
SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型 アルミニウム合金、チタン合金

ご注意

  • 上記切込みは BT50 の工作機械を使用した場合の目安です、BT40 の場合は切込み 50%を目安としてください。
  • 工具突出しが L/D=3 の場合は切込みを 50% に、L/D=4 の場合は25%を目安としてください。
  • 機械剛性やワーク剛性によって、上記切込みでは加工できない場合があります。
  • 切削速度、送り量はデジタルカタログP28、P30、P32、P34、P40、P42をご参照ください。

注意・禁止事項

*コーナー半径2.4以上のインサートを取り付ける際にはボディの修正が必要です。

SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型 *コーナー半径2.4以上のインサートを取り付ける際にはボディの修正が必要です。
WEZ17型
追加工の目安
コーナー半径2.4の場合:C1(AOMT170524PEER)
コーナー半径3.0の場合:C1.5(AOMT170530PEER)
コーナー半径3.2の場合:C1.5(AOMT170532PEER)
コーナー半径4.0の場合:C2(AOMT170540PEER)
コーナー半径5.0の場合:C5(AOMT170550PEER)
コーナー半径6.4の場合:C5(AOMT170564PEER)
標準:R1となっています。

インサート取付時のご注意

(1)取付座面や固定用部品を清掃して下さい。
(2)インサートを座面に確実に押えながら、付属のレンチでねじを締め込んで下さい。
(3)ねじは焼付防止剤を塗布し、推奨トルクにて締め付けて下さい。
(4)締め付け後、座面に隙間が無いことを確認して下さい。

SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型 インサート取付時のご注意
SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型 インサート取付時のご注意-2
SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型 インサート取付時のご注意-3

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
頭部長さ(mm)
有効刃数
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEZR17040E2932Z03

40
135(134.3)
29(28)
32
6
45(44.3)
3
2

1個

63,602( 69,962円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SEC-ウェーブミルWEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。

(i)ご注意

  • 最大切り込み深さ、頭部長さ、全長の( )内寸法は、RE=5.0/6.4のインサートを使用時の寸法です。本体にインサートは組み込んでありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

WEZR17040E2932Z03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型の型番WEZR17040E2932Z03のページです。
型番WEZR17040E2932Z03に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミル WEZR 17000E型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WEZR17040E4332Z02
WEZR17050E5742Z03
WEZR17050E8442Z02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
頭部長さ
(mm)
有効刃数 段数

63,602円

( 69,962円 )
1個 -

1日目

40150(149.3)43(42)32660(59.3)23

127,764円

( 140,540円 )
1個 -

1日目

50165(164.3)57(56)421275(74.3)34

127,764円

( 140,540円 )
1個 -

1日目

50195(194.3)84(83)4212105(104.3)26

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました