(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WEZR11020E1920Z02
SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 フライスヨウコウグ

SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 WEZR11020E1920Z02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,401円
税込単価
46,641円

SEC-ウェーブミルWEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最大切り込み深さ、頭部長さ、全長の( )内寸法は、RE=3.0/3.2のインサートを使用時の寸法です。本体にインサートは組み込んでありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WEZR11020E1920Z02 解除

Loading...

WEZR11020E1920Z02 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 特長
  • 深い隅削りの高能率加工
    SEC-ウェーブミルWEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能
  • 優れた耐びびり性能
    鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制
  • あらゆる被削材に対応
    鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に使用できる汎用材種ACU2500から各被削材専用の材種をラインアップ

ボディの特長

  • 剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状
  • びびりを抑制する不等分割ボディ
SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状
SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 びびりを抑制する不等分割ボディ

不等分割を採用し耐びびり性能向上

性能・試験情報

BT40主軸機でも安定加工可能

SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 BT40主軸機でも安定加工可能-1

立形M/C BT40

SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 BT40主軸機でも安定加工可能-2

使用設備:立形M/C BT40 被削材:S50C 突出し量:60mm
使用工具:WEZR 11032E3632Z03 (φ32, 3 枚刃× 4 段)
インサート:AOMT 11T308PEER-G(ACU2500)
切削条件:vc=150m/min, fz=0.1mm/t, ap=30mm, Dry

切削性能

  • 刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより良好な壁面精度
SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 切削性能

使用設備:立形M/C BT50 被削材:SCM435 突出し量:60mm
使用工具:WEZR 11032E3632Z02 (φ32, 2 枚刃× 4 段)
インサート:AOMT 11T308PEER-G(ACU2500)
切削条件:vc=160m/min, fz=0.15mm/t, ap=30mm, ae=2mm, Dry

外形図

SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 外形図-1

Fig 1

SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 外形図-2

Fig 2

使用方法・使用事例

使用事例

鋼 SUM24L 機械部品住友電工ハードメタル社品他社品
複合加工機
SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 使用事例
使用工具WEZR11032E3632Z03片面2コーナー
材種ACU2500-
ブレーカG-
刃径(mm)3225
刃数3枚×4段2枚×3段
vc (m/min)12080
vf (mm/min)716102
fz (mm/t)0.200.05
ap(mm)3232
ae(mm)3.00.8
クーラントWetWet
結果びびり発生せず能率12倍以上達成

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 推奨切削条件表

ご注意

  • 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
  • 機械剛性やワーク剛性によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。

選定サポート情報

部品

SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 部品

適用領域

  • 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • アルミニウム合金、チタン合金
SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 アルミニウム合金、チタン合金

ご注意

  • 上記切込みは BT50 の工作機械を使用した場合の目安です、BT40 の場合は切込み 50%を目安としてください。
  • 工具突出しが L/D=3 の場合は切込みを 50% に、L/D=4 の場合は25%を目安としてください。
  • 機械剛性やワーク剛性によって、上記切込みでは加工できない場合があります。
  • 切削速度、送り量はデジタルカタログP28、P30、P32、P34、P40、P42をご参照ください。

注意・禁止事項

*コーナー半径2.4以上のインサートを取り付ける際にはボディの修正が必要です。

SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 *コーナー半径2.4以上のインサートを取り付ける際にはボディの修正が必要です。
WEZ11型
追加工の目安
コーナー半径2.4の場合:C1(AOMT11T324PEER)
コーナー半径3.0の場合:C2.5(AOMT11T330PEER)
コーナー半径3.2の場合:C2.5(AOMT11T332PEER)
標準:R1となっています。

インサート取付時のご注意

(1)取付座面や固定用部品を清掃して下さい。
(2)インサートを座面に確実に押えながら、付属のレンチでねじを締め込んで下さい。
(3)ねじは焼付防止剤を塗布し、推奨トルクにて締め付けて下さい。
(4)締め付け後、座面に隙間が無いことを確認して下さい。

SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 インサート取付時のご注意
SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 インサート取付時のご注意-2
SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型 インサート取付時のご注意-3

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
頭部長さ(mm)
有効刃数
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEZR11020E1920Z02

20
110(109.7)
19(18)
20
4
30(29.7)
2
2

1個

42,401( 46,641円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SEC-ウェーブミルWEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。

(i)ご注意

  • 最大切り込み深さ、頭部長さ、全長の( )内寸法は、RE=3.0/3.2のインサートを使用時の寸法です。本体にインサートは組み込んでありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

WEZR11020E1920Z02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型の型番WEZR11020E1920Z02のページです。
型番WEZR11020E1920Z02に関する仕様情報を記載しております。

SEC-ウェーブミル WEZR 11000E型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WEZR11020E3620Z01
WEZR11025E2725Z02
WEZR11025E3625Z02
WEZR11030E5325Z02
WEZR11032E3632Z02
WEZR11032E3632Z03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
頭部長さ
(mm)
有効刃数 段数

42,401円

( 46,641円 )
1個 -

1日目

20125(124.7)36(35)20445(44.7)14

60,232円

( 66,255円 )
1個 -

1日目

25130(129.7)27(26)25640(39.7)23

76,518円

( 84,170円 )
1個 -

1日目

25140(139.7)36(35)25850(49.7)24

110,916円

( 122,008円 )
1個 -

1日目

30155(154.7)53(52)251265(64.7)26

77,922円

( 85,714円 )
1個 -

1日目

32140(139.7)36(35)32850(49.7)24

114,426円

( 125,869円 )
1個 -

1日目

32140(139.7)36(35)321250(49.7)34

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました