(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ANXS16030M16Z03
アルネックス ANXS 16000M型 センバンヨウチップ

アルネックス ANXS 16000M型 ANXS16030M16Z03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
63,602円
税込単価
69,962円

【特長】・刃振れ調整時間大幅短縮、ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構・ブレ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 溝削り
  • 被削材:
    アルミ合金 / 銅合金
  • 仕上げ区分:
    荒~仕上げ加工
  • 取付け方法:
    ねじ込み式
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    3
  • 適応チップ材種:
    ダイヤ(PCD)
  • 仕様:
    メトリック
  • ブレードサイズ(mm):
    16
  • ボディ材質:
  • すくい角(半径方向):
    -2~0°
  • すくい角(軸方向):
    +5°
  • 適用インサート:
    ANB 1600R-L/ANB 1600R-G/ANB 1600R-H/ANB 1600R-GX/ANB 1604R/ANB 1608R/ANB 1600R-W/ANB 1600R-WS

(i)ご注意

  • 本体にインサートは組み込んでありません。
  • 隅R加工用のブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ANXS16030M16Z03 解除

Loading...

ANXS16030M16Z03 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 刃振れ調整時間大幅短縮
    ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構
  • ブレードスルークーラント
    刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断
  • 軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型)
    アルミニウム合金採用により、φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現

性能・試験情報

刃振れ調整時間大幅短縮

  • ねじ止めシンプル構造
  • 容易な微調整機構
  • ボディの高剛性化(締付けによる歪みを軽減)
アルネックス ANXS 16000M型 刃振れ調整時間大幅短縮-1
アルネックス ANXS 16000M型 刃振れ調整時間大幅短縮-2

高さ調整レンチの可動域が広いため、調整が容易。

アルネックス ANXS 16000M型 刃振れ調整時間大幅短縮-3

刃振れ調整時の刃先高さのバラつきは5μm 以内を推奨。

*刃先が欠損しやすいため、カッター本体への取り付けには注意が必要です。
  非接触式ツールプリセッタをご使用ください。

アルネックス ANXS 16000M型 刃振れ調整時間大幅短縮-4

1回目で完了 調整時間短縮

切りくず処理

ブレードスルークーラントで切りくず分断

アルネックス ANXS 16000M型 切りくず処理-1
アルネックス ANXS 16000M型 切りくず処理-2

切りくずの飛散方向をコントロール。

アルネックス ANXS 16000M型 切りくず処理-3

切りくず用ポケットで切りくずをキャッチし、ボディの損傷を抑制。

被削材:ADC12 切削条件:vc=2,500m/min, fz=0.05mm/t, ap=0.5mm Wet

バリ抑制

バリ抑制効果の高いダブルチャンファ刃型を採用(L/G/GX/H/GB 型)

アルネックス ANXS 16000M型 バリ抑制

抜けバリの原因となる塑性変形を抑え、優れたバリ抑制効果を発揮します。
被削材:A6061 板材
切削条件:vc=3,142m/min, fz=0.10mm/t, ap=0.5mm, Dry

外形図

アルネックス ANXS 16000M型 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ブレード取付け/ 刃振れ調整

アルネックス ANXS 16000M型 ブレード取付け/ 刃振れ調整-1

(1)ブレードをカッタの刃溝に挿入。

アルネックス ANXS 16000M型 ブレード取付け/ 刃振れ調整-2

(2)ブレードを拘束面に押し当てながら、キャップスクリューを組み込み仮締め。(1N・m)

アルネックス ANXS 16000M型 ブレード取付け/ 刃振れ調整-3

(3)高さ調整ねじを専用の調整レンチを用い、任意の高さに合わせる。

アルネックス ANXS 16000M型 ブレード取付け/ 刃振れ調整-4

(4)キャップスクリューを本締めする。(2N・m)

推奨切削条件

推奨切削条件表

Si含有量12.6%以下

アルネックス ANXS 16000M型 Si含有量12.6%以下

ご注意  上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

Si含有量12.6%超え

アルネックス ANXS 16000M型 Si含有量12.6%超え

ご注意  上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

シリーズ構成

アルネックス ANXS 16000M型 シリーズ構成

部品

アルネックス ANXS 16000M型 部品

調整レンチ(ANT)は高速加工用カッタRF型、高能率加工用カッタHF型の高さ調整でもご使用いただけます。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
取付けねじサイズ
取付部径(mm)
有効長さ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ANXS16030M16Z03

28
70
3
M16
17
47
0.2

1個

63,602( 69,962円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃振れ調整時間大幅短縮、ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構
・ブレードスルークーラント、刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断
・軽量アルミニウム合金ボディ
・高強度CVD単結晶ダイヤモンドSCV10、ワイパーブレードWS型新登場

(i)ご注意

  • 本体にインサートは組み込んでありません。
  • 隅R加工用のブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

ANXS16030M16Z03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルネックス ANXS 16000M型の型番ANXS16030M16Z03のページです。
型番ANXS16030M16Z03に関する仕様情報を記載しております。

アルネックス ANXS 16000M型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ANXS16025M12Z02
ANXS16030M16Z04
ANXS16032M16Z03
ANXS16032M16Z04
ANXS16040M16Z04
ANXS16040M16Z06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
取付けねじサイズ 取付部径
(mm)
有効長さ
(mm)
重量
(kg)

59,319円

( 65,251円 )
1個 -

1日目

23612M1212.5400.1

73,008円

( 80,309円 )
1個 -

1日目

28704M1617470.2

63,602円

( 69,962円 )
1個 -

1日目

30703M1617470.3

73,008円

( 80,309円 )
1個 -

1日目

30704M1617470.3

76,518円

( 84,170円 )
1個 -

1日目

38704M1617470.4

93,366円

( 102,703円 )
1個 -

1日目

38706M1617470.4

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました