(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WDXT125012-M-ACM300
SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-M SED センバンヨウチップ

SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-M WDXT125012-M-ACM300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
835円
税込単価
919円

ACM300はステンレス鋼転削加工の第一推奨材種、高強度超硬合金と超多層コーテ...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    M (ステンレス鋼)
  • コーティング・表面処理有無:
    あり
  • 用途:
    ミリング用
  • チップ材質(詳細):
    ACM300
  • コーティング・表面処理(詳細):
    PVDコート

型番

WDXT125012-M-ACM300 解除

Loading...

WDXT125012-M-ACM300 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

ACM300

  • ステンレス鋼転削加工の第一推奨材種
  • 高強度超硬合金と超多層コーティングの採用により、耐摩耗性と耐欠損性を高次で両立

新開発のステンレス鋼加工用のM型ブレーカによる切りくず制御により、安定した穴品位を達成。

SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-M 新開発のステンレス鋼加工用のM型ブレーカによる切りくず制御により、安定した穴品位を達成。
使用工具:WDX200D3S25
インサート:WDXT063006-M(ACM300)
被削材:SUS316L
切削条件: vc=150m/min, f =0.08mm/rev, H=60mm Wet

外形図

SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-M 外形図

M型  ステンレス鋼加工用

推奨切削条件

推奨切削条件表

SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-M 推奨切削条件表

P種、K種で第一推奨インサート材種がACP300、ACK300の場合の第二推奨インサート材種は、ACP100になります。
この時の推奨切削条件は、切削速度vcは上表の130%、送り量f は75%を目安としてください。

選定サポート情報

SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-M 選定サポート情報

インサート選択ガイド-いろいろ選べるWDX型インサートシリーズ

SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-M インサート選択ガイド-いろいろ選べるWDX型インサートシリーズ

※ 200HB 以上の高硬度鋼加工及び鋼高速加工の場合、ACP100 が第1 推奨となります。

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
チップ幅(平面長さ)(mm)
インサート厚み(mm)
コーナ半径(RE)(mm)
インサート型番(呼び記号)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDXT125012-M-ACM300

WDX370D2S40~WDX450D2S40/WDX370D3S40~WDX450D3S40/WDX370D4S40~WDX450D4S40/WDX370D5S40~WDX450D5S40/PDL400D2S40/PDL400D3S40/PCT400D3S42/PCT400D5S42
37~45
12.4
5
RE1:1.2、RE2:3.2
WDXT125012-M

10個

835( 919円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ACM300はステンレス鋼転削加工の第一推奨材種、高強度超硬合金と超多層コーティングの採用により、耐摩耗性と耐欠損性を高次で両立。

カタログ

 

Loading...

WDXT125012-M-ACM300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-Mの型番WDXT125012-M-ACM300のページです。
型番WDXT125012-M-ACM300に関する仕様情報を記載しております。

SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WDXT042004-M-ACM300
WDXT052504-M-ACM300
WDXT063006-M-ACM300
WDXT073506-M-ACM300
WDXT094008-M-ACM300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)
チップ幅(平面長さ)
(mm)
インサート厚み
(mm)
コーナ半径(RE)
(mm)
インサート型番(呼び記号)

606円

( 667円 )
10個 -

1日目

WDX130D2S20~WDX150D2S20/WDX130D3S20~WDX150D3S20/WDX130D4S20~WDX150D4S20/WDX130D5S20~WDX150D5S2013.0~15.04.22RE1:0.4、RE2:0.8WDXT042004-M

606円

( 667円 )
10個 -

1日目

WDX155D2S20~WDX180D2S25/WDX155D3S20~WDX180D3S25/WDX155D4S20~WDX180D4S25/WDX155D5S20~WDX180D5S25/PDL160D2S20/PDL160D3S20/PCT160D3S16/PCT160D5S1615.5~1852.5RE1:0.4、RE2:1.0WDXT052504-M

613円

( 674円 )
10個 -

1日目

WDX185D2S25~WDX225D2S25/WDX185D3S25~WDX225D3S25/WDX185D4S25~WDX225D4S25/WDX185D5S25~WDX225D5S25/PDL200D2S25/PDL200D3S25/PCT200D3S20/PCT200D5S2018.5~22.563RE1:0.6、RE2:1.4WDXT063006-M

647円

( 712円 )
10個 -

1日目

WDX230D2S25~WDX285D2S32/WDX230D3S25~WDX285D3S32/WDX230D4S25~WDX285D4S32/WDX230D5S25~WDX280D5S32/PDL250D2S25/PDL250D3S25/PCT250D3S25/PCT250D5S2523~28.57.53.5RE1:0.6、RE2:1.6WDXT073506-M

732円

( 805円 )
10個 -

1日目

WDX290D2S32~WDX360D2S40/WDX290D3S32~WDX360D3S40/WDX290D4S32~WDX360D4S40/WDX290D5S32~WDX360D5S40/PDL320D2S40/PDL320D3S40/PCT320D3S32/PCT320D5S3229~369.64RE1:0.8、RE2:2.4WDXT094008-M

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました