(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステップ口金 超硬グリップタイプ

ステップ口金 超硬グリップタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
122,645円 ~ 164,566円
税込価格
134,910円 ~ 181,023円

【特長】・ロックタイト5軸マシンバイスで硬度焼入れ材料のクランプを行いたい際に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • B(mm):
    51
  • C(mm):
    20.5
  • D(mm):
    30
  • E(mm):
    16
  • F(mm):
    3.5
  • G(mm):
    12
  • H(mm):
    5
  • I(mm):
    5
  • J(mm):
    14
  • K(mm):
    8
  • L(mm):
    8.6
  • M(mm):
    23
  • P:
    14
  • 材質:
    口金本体:S50C、ステップ部:SCM440、チップ:超硬鋼
  • 熱処理:
    口金本体:HRC25、ステップ部:HRC53

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

  • ロックタイト5軸マシンバイスで硬度焼入れ材料のクランプを行いたい際に最適です。
  • チタン・インコネル・SCM・SUS等高硬度材料(硬度HRC20~45)に対応しています。
  • ワークの前加工不要でクランプすることができます。
  • ワークのクランプに使用する溝に超硬グリップを、使用しない溝には保護カバーを設置してください。

外形図

ステップ口金 超硬グリップタイプ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ステップ口金 超硬グリップタイプ 使用方法

ワークのクランプに使用する溝に超硬グリップを、使用しない溝には保護カバーを設置してください。

使用事例

ステップ口金 超硬グリップタイプ 使用事例

少ない掴み代でも強力にワークをクランプします。

型番リスト

型番
A(mm)
N(mm)
O(mm)
質量(kg)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
13
38
0.8
LT5AU-75(F、M、FM)

1個

122,645( 134,910円 )

3日目

102
13
38
1.2
LT5AU-100(F、M、FM、C、CF、CM、CFM)

1個

137,110( 150,821円 )

3日目

128
14
50
1.6
LT5AU-125F

1個

164,566( 181,023円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックタイト5軸マシンバイスで硬度焼入れ材料のクランプを行いたい際に最適です
・チタン・インコネル・SCM・SUS等高硬度材料(硬度HRC20~45)に対応しています
・ワークの前加工不要でクランプすることができます
・ワークのクランプに使用する溝に超硬グリップを、使用しない溝には保護カバーを設置してください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステップ口金 超硬グリップタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました