(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5AU75-SJD
ステップ口金 ダブテールタイプ マシンバイス

ステップ口金 ダブテールタイプ 5AU75-SJD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,532円
税込単価
21,485円

【特長】・5軸マシンバイス5AUシリーズ専用の口金です・材質の硬度が高く、加工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • K(mm):
    3.2
  • 材質:
    SCM440

型番

5AU75-SJD 解除

Loading...

5AU75-SJD の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 5軸マシンバイス5AUシリーズ専用の口金です。
  • 材質の硬度が高く、加工負荷が高いワークに最適です。

外形図

ステップ口金 ダブテールタイプ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ステップ口金 ダブテールタイプ 使用事例

選定サポート情報

グリップタイプとダブテールタイプの違い

グリップタイプ
ダブテールタイプ
  • ワークへ前加工を行わなくても使用できる。
  • 汎用的に使用できるが、硬い材質には不向き。
  • 使用する為にはワークに前加工(アリ溝加工)が必要。
  • 硬い材質に有効的。

注意・禁止事項

※ワーク側にダブテール加工が必要です。

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
質量(kg)
適合バイス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5AU75-SJD

75
35
23
17
10
8
23
23.5
28
19.8
0.6
5AU75(P、GB)、NE75

1個

19,532( 21,485円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5軸マシンバイス5AUシリーズ専用の口金です
・材質の硬度が高く、加工負荷が高いワークに最適です

カタログ

 

5AU75-SJDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップ口金 ダブテールタイプの型番5AU75-SJDのページです。
型番5AU75-SJDに関する仕様情報を記載しております。

ステップ口金 ダブテールタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5AU125-SJD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
質量
(kg)
適合バイス

28,410円

( 31,251円 )
1個 -

3日目

12547301913102638.54826.81.65AU125(P、GB)

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました