(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CBNボールエンドミル2枚刃 CB200

CBNボールエンドミル2枚刃 CB200
通常価格(税別)
12,000円 ~ 19,900円
税込価格
13,200円 ~ 21,890円

【特長】・高精度で長寿命により超精密加工を実現・再研磨が最大8回可能、ランニン...

詳細情報を確認する

型番

未確定44件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特徴・仕様

TOWA社CBNおすすめポイント
  • ①超硬EMによる高硬度材仕上げ加工の代替
  • ②高品質×低価格
  • ③研磨工程の代替~鏡面仕上げまで~
  • ④電極・放電加工の代替

①高品質×低価格

高品質
TOWAは、半導体製造において主に樹脂によって半導体チップを保護する工程を担う半導体モールディング装置を製作する
超精密金型の世界No.1メーカーです。
自社で製造している金型はミクロン単位で、工具はラベルにより全数検査が可能となっています。
他社CBNエンドミルでは品質が満足できないため、約20年前に自社製造を開始し、満を持して9年前に外販を開始しました。
 
 
低価格
ミスミ内他社比較において最安
自社内消費も含めた多量生産により価格安を実現
 
<例>ラジアスエンドミル
   型式:CR200-0100-0100-0100(TOWA品)
   刃径:1mm
   首下:1mm
   コーナーボール半径:0.1mm
   刃数:2

②研磨工程の代替~鏡面仕上げまで~

面粗さ0.03μmRa以下
ミーリング加工によりラップレスを実現
"ラッピングエンドミル"にて驚きの光沢感を
  • 材質:SKD-11改(HRC63)
  • 精度:形状幅・深さ2μm / 面粗さ0.03μmRa以下
  • 特徴:ミーリングによる鏡面加工
ラッピングラジアス
凸形状加工
材質:SKD11改(HRC63)
ラッピングボール
半球形状加工
材質:STAVAX(HRC55)


 
お客様の声
  • 電子部品金型製造業のお客様
    以前は手磨きによる製品のばらつきや熟練技術の伝承などが問題でしたが、機械加工のみの加工にも関わらず製品の仕上がりの安定性が向上し、 技術伝承の問題軽減だけでなく生産原価削減を達成することができました。

③電極・放電加工の代替に最適


 
お客様の声
  • 電子部品金型製造業のお客様
    電極の管理などが課題でしたが、電極製作や放電加工の時間を削減が出来てコストを削減することができました。直彫りでも電極加工以上の精度がでて安心しました。

④超硬EMによる高硬度材仕上げ加工の代替


 
 

加工形状に合わせた特注CBNエンドミルにて高効率・高品質な加工が可能に

点線部を境にTOWA CBNテーパーエンドミルと超硬ボールエンドミルにて加工
  • 1. 超硬製より優れた面粗度を実現
  • 2. 加工形状に合ったテーパーエンドミルによって、加工時間を短縮した圧倒的なコストパフォーマンス
    工具TOWA
    CBNテーパーエンドミル
    一般製品
    CBNボールエンドミル
    TOWA
    超硬ボールエンドミル
    加工方法テーパー工具溝加工等高線加工等高線加工
    側面から見たパス
    上面から見たパス1本のラインで溝加工
    1形状ずつ、回りながら
    1形状ずつ、回りながら
    加工時間25分(90%down)3h58min4h22min
    面粗度Ra0.117μmRa0.173μmRa0.382μm
    工具摩耗度0.5um1.3um5.2um
    工具コスト削減効果67%down22%up基準

    使用事例

    ライト金型
    CBN超硬
    材質NAK80(HRC40)
    加工内容ミーリング加工(TOWA社標準CBNボールEM)
    特徴切れ味鋭い長時間仕上加工が可能
    高精度・高品位な面質を追求した受託加工
    お客様の声
    • 樹脂金型製造業のお客様
      弊社の加工ワークはHRC40程度と高硬度ではありませんが、仕上げ加工をCBNへ切り替えることで面粗度が原因の不良が減り助かりました。

    加工動画

    半導体金型加工
    使用工具:CBNラジアスエンドミル φ1 R0.1
    回転数:40,000~60,000
    送り:1,000~2,000mm/min
    Ap:0.02~0.05mm
    Ae:0.015~0.02mm
    LED加工
    ライドガイド 仕上げ加工

    推奨切削条件

    CBN切削条件表
    ■型番:CB200

    型番リスト

    型番
    刃径(mm)
    刃長(mm)
    コーナ・ボール半径(mm)
    首下長(mm)
    首径(mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
    ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除
    0.1
    0.07
    0.05
    0.2
    0.08
    0.24
    0.25
    0.26
    0.27
    0.28

    1個

    13,500( 14,850円 )

    1日目

    0.1
    0.08
    0.05
    0.3
    0.08
    0.35
    0.36
    0.37
    0.38
    0.41

    1個

    19,100( 21,010円 )

    1日目

    0.1
    0.08
    0.05
    0.5
    0.08
    0.55
    0.57
    0.59
    0.61
    0.66

    1個

    19,100( 21,010円 )

    1日目

    0.15
    0.12
    0.075
    0.45
    0.13
    0.50
    0.52
    0.53
    0.55
    0.59

    1個

    19,100( 21,010円 )

    1日目

    0.15
    0.12
    0.075
    0.75
    0.13
    0.81
    0.84
    0.86
    0.89
    0.96

    1個

    19,900( 21,890円 )

    1日目

    0.2
    0.15
    0.1
    0.3
    0.17
    0.36
    0.37
    0.38
    0.39
    0.42

    1個

    13,000( 14,300円 )

    1日目

    0.2
    0.3
    0.1
    0.5
    0.17
    0.57
    0.59
    0.61
    0.62
    0.67

    1個

    13,000( 14,300円 )

    1日目

    0.2
    0.15
    0.1
    0.6
    0.17
    0.67
    0.69
    0.72
    0.74
    0.79

    1個

    15,750( 17,325円 )

    1日目

    0.2
    0.15
    0.1
    1
    0.17
    1.09
    1.12
    1.16
    1.20
    1.29

    1個

    15,000( 16,500円 )

    1日目

    0.3
    0.23
    0.15
    0.3
    0.27
    0.36
    0.37
    0.38
    0.39
    0.41

    1個

    13,000( 14,300円 )

    1日目

    0.3
    0.23
    0.15
    0.5
    0.27
    0.57
    0.58
    0.60
    0.62
    0.66

    1個

    13,000( 14,300円 )

    1日目

    0.3
    0.3
    0.15
    0.5
    0.27
    0.57
    0.58
    0.60
    0.62
    0.66

    1個

    13,000( 14,300円 )

    1日目

    0.3
    0.23
    0.15
    0.75
    0.27
    0.83
    0.85
    0.88
    0.90
    0.97

    1個

    13,250( 14,575円 )

    1日目

    0.4
    0.3
    0.2
    0.5
    0.37
    0.57
    0.58
    0.59
    0.61
    0.64

    1個

    12,500( 13,750円 )

    1日目

    0.4
    0.3
    0.2
    0.75
    0.37
    0.83
    0.85
    0.87
    0.90
    0.96

    1個

    12,750( 14,025円 )

    1日目

    0.4
    0.3
    0.2
    1
    0.37
    1.08
    1.12
    1.15
    1.18
    1.27

    1個

    12,750( 14,025円 )

    1日目

    0.4
    0.3
    0.2
    1.2
    0.37
    1.29
    1.33
    1.37
    1.41
    1.52

    1個

    14,300( 15,730円 )

    1日目

    0.4
    0.4
    0.2
    1.35
    0.37
    1.45
    1.49
    1.54
    1.59
    1.70

    1個

    12,750( 14,025円 )

    1日目

    0.4
    0.3
    0.2
    2
    0.37
    2.12
    2.19
    2.26
    2.33
    2.51

    1個

    15,000( 16,500円 )

    1日目

    0.4
    0.3
    0.2
    3
    0.37
    3.15
    3.26
    3.37
    3.48
    3.75

    1個

    15,000( 16,500円 )

    1日目

    0.5
    0.38
    0.25
    1
    0.47
    1.08
    1.11
    1.14
    1.18
    1.26

    1個

    12,500( 13,750円 )

    1日目

    0.5
    0.38
    0.25
    1.5
    0.47
    1.60
    1.65
    1.70
    1.75
    1.88

    1個

    14,500( 15,950円 )

    1日目

    0.5
    0.38
    0.25
    2.5
    0.47
    2.63
    2.72
    2.81
    2.90
    3.12

    1個

    14,500( 15,950円 )

    1日目

    0.5
    0.38
    0.25
    3.5
    0.47
    3.67
    3.79
    3.91
    4.05
    4.36

    1個

    14,500( 15,950円 )

    1日目

    0.6
    0.5
    0.3
    1.2
    0.57
    1.29
    1.32
    1.36
    1.40
    1.49

    1個

    12,950( 14,245円 )

    1日目

    0.6
    0.5
    0.3
    1.5
    0.57
    1.60
    1.64
    1.69
    1.74
    1.87

    1個

    12,000( 13,200円 )

    1日目

    0.6
    0.7
    0.3
    1.7
    0.57
    1.81
    1.86
    1.91
    1.97
    2.11

    1個

    12,000( 13,200円 )

    1日目

    0.6
    0.5
    0.3
    3
    0.57
    3.15
    3.25
    3.35
    3.47
    3.73

    1個

    14,000( 15,400円 )

    1日目

    0.6
    0.5
    0.3
    4
    0.57
    4.18
    4.32
    4.46
    4.62
    4.97

    1個

    14,000( 15,400円 )

    1日目

    0.6
    0.5
    0.3
    5
    0.57
    5.22
    5.39
    5.57
    5.77
    6.22

    1個

    14,250( 15,675円 )

    1日目

    0.6
    0.5
    0.3
    6
    0.57
    6.25
    6.46
    6.68
    6.92
    7.46

    1個

    14,250( 15,675円 )

    1日目

    0.8
    0.6
    0.4
    1.6
    0.77
    1.70
    1.74
    1.79
    1.85
    1.97

    1個

    12,950( 14,245円 )

    1日目

    0.8
    0.6
    0.4
    2
    0.77
    2.11
    2.17
    2.24
    2.31
    2.46

    1個

    12,000( 13,200円 )

    1日目

    0.8
    0.6
    0.4
    4
    0.77
    4.18
    4.31
    4.45
    4.60
    4.95

    1個

    14,000( 15,400円 )

    1日目

    0.8
    0.6
    0.4
    6
    0.77
    6.25
    6.45
    6.67
    6.90
    7.44

    1個

    14,000( 15,400円 )

    1日目

    1
    0.7
    0.5
    2
    0.96
    2.13
    2.18
    2.25
    2.31
    2.46

    1個

    12,950( 14,245円 )

    1日目

    1
    1.2
    0.5
    2.2
    0.96
    2.33
    2.40
    2.47
    2.54
    2.71

    1個

    12,000( 13,200円 )

    1日目

    1
    0.7
    0.5
    2.5
    0.96
    2.64
    2.72
    2.80
    2.89
    3.09

    1個

    12,000( 13,200円 )

    1日目

    1.2
    0.8
    0.6
    2.4
    1.16
    2.54
    2.61
    2.68
    2.76
    2.94

    1個

    13,500( 14,850円 )

    1日目

    1.2
    0.8
    0.6
    3
    1.16
    3.16
    3.25
    3.34
    3.45
    3.68

    1個

    12,500( 13,750円 )

    1日目

    1.2
    0.8
    0.6
    6
    1.16
    6.26
    6.46
    6.67
    6.90
    7.41

    1個

    14,500( 15,950円 )

    1日目

    1.5
    1.5
    0.75
    3
    1.44
    3.19
    3.28
    3.37
    3.47
    3.70

    1個

    12,500( 13,750円 )

    1日目

    2
    2
    1
    5
    1.96
    5.21
    5.36
    5.52
    5.69
    6.08

    1個

    12,500( 13,750円 )

    1日目

    3
    2
    1.5
    5
    2.92
    5.27
    5.40
    5.55
    5.70
    6.06

    1個

    14,500( 15,950円 )

    1日目

    1. 1

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高精度で長寿命により超精密加工を実現
    ・再研磨が最大8回可能、ランニングコストの削減は圧倒的

    カタログ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    CBNボールエンドミル2枚刃 CB200のレビュー

    この商品のレビューはありません レビューを書く

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

    型番が確定しました

    来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

    閉じる

    比較リスト