(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現・...
穴径安定
スムーズな切りくず排出
高精度穴加工
安定長寿命 リーマ専用コーティング
用途別クーラント機構
切りくずの排出を阻害しない独自クーラント供給機構( 貫通穴用)
逃げ面側から穴内壁を介して、刃先にクーラントを供給
切りくずの排出を妨げず、スムーズな切りくず排出を実現
切削性能
使用設備:BT30(内部給油) 被削材:S50C 使用工具:SSR08000H7S(φ8mmH7公差穴用 H=16mm)
切削条件:SSR型 vc=150m/min f=0.90mm/rev vf=5,374mm/min ap=0.1mm(切込み/半径)
他社品A vc=15m/min f=0.15mm/rev vf=89.6mm/min ap=0.1mm(切込み/半径)
SSR型 H7公差穴用(貫通穴用)
Fig 1
Fig 2
SSR型 H7公差穴用(止まり穴用)
SSR型 (貫通穴用)
Fig 1
Fig 2
SSR型 (止まり穴用)
鋼 S45C 自動車部品 | 住友電工ハードメタル社品 | 他社品 | |
横形M/C![]() 要求精度 穴径:φ7(+0.020~0) (加工穴深さ:23mm) 面粗さ:Ra1.0μm | 刃径(mm) | 7 | 7 |
刃数 | 6 | 3 | |
vc (m/min) | 110 | 50 | |
f (mm/rev) | 0.55 | 0.36 | |
vf (mm/min) | 2,752 | 819 | |
ap(mm) | 0.05 | 0.15 | |
クーラント | Wet | Wet | |
結果 | 加工能率3倍以上、寿命4倍達成 |
鋳鉄 FCV420 油圧部品 | 住友電工ハードメタル社品 | 他社品 | |
立形M/C![]() 要求精度 穴径:φ11(+0.018~0) (加工穴深さ:15mm) 面粗さ:Ra1.6μm | 刃径(mm) | 11 | 11 |
刃数 | 6 | 6 | |
vc (m/min) | 110 | 15 | |
f (mm/rev) | 0.66 | 0.12 | |
vf (mm/min) | 2,101 | 52 | |
ap(mm) | 0.1 | 0.1 | |
クーラント | Wet | Wet | |
結果 | 加工能率40倍以上、寿命2.3倍達成 加工サイクルタイムを17.3秒から0.4秒に削減 |
鋼 S45C 自動車部品 | 住友電工ハードメタル社品 | 他社品 | |
NC旋盤![]() 要求精度 穴径:φ5.5(+0.030~0) (加工穴深さ:35mm) 面粗さ:Rz6.3μm | 刃径(mm) | 5.5 | 5.5 |
刃数 | 4 | 4 | |
vc (m/min) | 90 | 90 | |
f (mm/rev) | 1.0 | 1.0 | |
vf (mm/min) | 5,211 | 5,211 | |
ap(mm) | 0.1 | 0.1 | |
クーラント | Wet | Wet | |
結果 | 寿命2倍達成 |
鋼 SCM440(45HRC) 自動車部品 | 住友電工ハードメタル社品 | 他社品 | |
NC旋盤![]() 要求精度 穴径:φ8(+0.030~0) (加工穴深さ:33mm) 面粗さ:Ra1.6μm | 刃径(mm) | 8 | 8 |
刃数 | 6 | 6 | |
vc (m/min) | 40 | 20 | |
f (mm/rev) | 0.14 | 0.09 | |
vf (mm/min) | 223 | 72 | |
ap(mm) | 0.15 | 0.15 | |
クーラント | Wet | Wet | |
結果 | 加工能率3倍以上、寿命2.9倍達成 |
*刃径φ12mm以上のサイズは、SumiReamer SR型をご使用ください。
1.上記推奨条件表は、水溶性切削油剤使用時を示すものです。
2.水溶性切削油は切刃に十分に供給してください。
3.断続加工がある場合、断続部の送り量を30%程度下げてください。
4.外部給油で使用することもできますが、切りくず処理性が低下する可能性があります。
5.油性切削油及び油性MQLでの加工の場合低速側でご使用ください。
使用上の注意
刃振れが悪い状態で加工した場合、穴精度、工具寿命に悪影響を与えます。
精度の良いツールホルダ及びコレット等で保持し、刃先の振れを極力ゼロに近づける様にしてください。(少なくとも10μm以下が必要です。)
ツールホルダはハイドロチャック、シュリンクフィット、刃振れ調整機構付ホルダを推奨します。
貫通穴
止まり穴
※底刃はついておりませんので底面の仕上げ加工はできません。
内部給油を推奨します。
クーラント圧力は切りくずの排出性も考慮し、1.5MPa以上を推奨します。
外部給油で使用する場合、切りくずの排出性能が低下して加工面品位が悪化する可能性があります。
止まり穴用使用不可
Loading...
【特長】
・優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現
・リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能
SSR02970JTで型番確定
SSR型 穴用ソリッドリーマの型番SSR02970JTのページです。
型番SSR02970JTに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SSR02970JS |
SSR02980JS |
SSR02980JT |
SSR02990JS |
SSR02990JT |
SSR03000H7S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 食付長 (mm) | 全長 (mm) | シャンク径・MT No | 刃径公差 (mm) | 刃数 | 穴種類 | 首下長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,561円 ( 31,417円 ) | 1個 | - | 1日目 | 2.97 | 12 | 0.5 | 68 | 4 | 0~+0.005 | 4 | 止まり穴 | 40 | |
28,561円 ( 31,417円 ) | 1個 | - | 1日目 | 2.98 | 12 | 0.5 | 68 | 4 | 0~+0.005 | 4 | 止まり穴 | 40 | |
28,561円 ( 31,417円 ) | 1個 | - | 1日目 | 2.98 | 12 | 0.5 | 68 | 4 | 0~+0.005 | 4 | 通し穴 | 40 | |
28,561円 ( 31,417円 ) | 1個 | - | 1日目 | 2.99 | 12 | 0.5 | 68 | 4 | 0~+0.005 | 4 | 止まり穴 | 40 | |
28,561円 ( 31,417円 ) | 1個 | - | 1日目 | 2.99 | 12 | 0.5 | 68 | 4 | 0~+0.005 | 4 | 通し穴 | 40 | |
28,561円 ( 31,417円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3 | 12 | 0.5 | 68 | 4 | +0.004~+0.008 | 4 | 止まり穴 | 40 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針