(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AXD4000A-050A04RE
AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ フライスヨウコウグ

AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ AXD4000A-050A04RE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
59,121円
税込単価
65,033円

【特長】・工具本体の剛性を上げることにより、切削負荷および遠心力に対する応力を...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
  • 被削材:
    アルミ
  • 仕上げ区分:
    粗・中粗加工
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 刃径 D(φ):
    50
  • 全長 (L)(mm):
    50
  • 適応チップ材種:
    超硬コート / 超硬コートなし
  • 刃数(枚):
    4
  • キー溝幅 KWW:
    10.4mm
  • レンチ:
    TIP10D
  • アーバ取付径 DCON(mm):
    22
  • 最大許容回転速度(min-1):
    34000
  • インロー高さ CBDP(mm):
    20
  • キー溝深さ L8(mm):
    6.3
  • 適用インサート:
    XDGX1750
  • クランプねじ:
    TPS3SB
  • 取付けボルト座径 DCCB(mm):
    17
  • ボルト穴径 DAH(mm):
    11
  • 焼付き防止剤:
    MK1KS
  • 本体セットボルト:
    HSC10030H

型番

AXD4000A-050A04RE 解除

Loading...

AXD4000A-050A04RE の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルミニウム合金高能率加工用カッタ  AXD4000A

AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ アルミニウム合金高能率加工用カッタ  AXD4000A

性能・試験情報

AL‐Li合金 耐摩耗性比較

AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ AL‐Li合金 耐摩耗性比較
17面加工後撮影
6面加工後撮影
AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ AL‐Li合金 耐摩耗性比較-17面加工後撮影

MT2010
継続使用可能

AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ AL‐Li合金 耐摩耗性比較-6面加工後撮影

従来品
摩耗から欠損

<切削条件>
被削材 : Al-Li合金
使用工具 : AXD4000A-050A04RD
インサート : XDGX175004PDFR-GM、MT2010
切削速度 : vc=5181m/min
送り量 : fz=0.15mm/t.
切込み量 : ap=1.5mm
切込み幅 : ae=39mm
加工形態 : 湿式切削、単刃切削

A7050 耐欠損性比較

90分加工後撮影

AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ A7050 耐欠損性比較-1

MT2010
継続使用可能

AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ A7050 耐欠損性比較-2

従来品
チッピング発生

<切削条件>
被削材 : A7050
使用工具 : AXD4000A-050A04RD
インサート : XDGX175004PDFR-GM、MT2010
切削速度 : vc=5181m/min
送り量 : fz=0.20mm/t.
切込み量 : ap=5.0mm
切込み幅 : ae=50mm
加工形態 : 湿式切削

外形図

AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ 外形図

φ50
規格は右勝手(R)のみです。

使用方法・使用事例

使用事例

使用工具従来品AXD4000A-050A04RD
インサート(材種)XDGX175030PDER-GM(MT2010)
加工物A7050
AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ 使用事例
部品名航空機機体部品
切削条件主軸回転速度 n (min-13000032000
切削速度 vc (m/min)47005000
送り量 fz (mm/t.)0.150.25
切込み量 ap (mm)55
切込み幅 ae (mm)5050
切りくず排出量 M.R.R(cm3/min)45008000
加工形態湿式切削湿式切削
使用機械高速高出力横形5軸MC
結果従来品と比較しM.R.Rが1.8倍になり、かつ安定した加工を可能としました。

推奨切削条件

推奨切削条件表

AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注1) 本切削条件は、工具突出しが短く、機械剛性及びワーク剛性が十分な状態における推奨値です。加工中にびびり振動やインサートのチッピングなどが発生する場合は、
       状況に応じ条件を調整してください。
注2) 特に下記の場合は、びびり振動が発生しやすくなります。切削幅、切込み深さ、1刃当たりの送り等の切削条件を下げてご使用ください。
          ・工具突出し量の大きい場合
          ・機械剛性、ワーク剛性、ワーククランプ剛性が低い場合
          ・ポケット加工時のコーナR部

適用被削材

AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ 適用被削材

選定サポート情報

AXD4000AとAXD4000の使い分け

AXD4000Aは高速高出力主軸機械(主軸回転速度20000min-1以上、モータ出力80kw以上)においてアルミ合金の高能率加工を実現します。

AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ AXD4000AとAXD4000の使い分け

対応部品

AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ 対応部品

* 締付けトルク(N・m) : TPS3SB = 3.0
注1) クランプねじ・レンチはAXD4000と異なりますのでご注意ください。

ホルダとインサートコーナRの組み合わせ

AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ ホルダとインサートコーナRの組み合わせ

Dタイプ、Eタイプホルダの対応インサートに互換性はありませんのでご注意ください。

型番リスト

型番
最大切り込み深さ (Ap)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AXD4000A-050A04RE

14.8

1個

59,121( 65,033円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具本体の剛性を上げることにより、切削負荷および遠心力に対する応力を緩和
・最適なチップポケット形状により、切りくず排出量M.R.R.10000cm3/minを実現
・2本のねじでインサートを工具本体に強固に固定することにより、高速回転時に発生するねじの緩みやインサートの飛散を防止
・シャープエッジによる低い切削抵抗と優れた耐欠損性を両立
【補足説明】
・最高許容回転速度34000min-1での使用にはバランス精度をアーバと一体でG6.3以上(ISO1940:釣り合い良さ)にする必要があります
・切りくず排出量M.R.R.10000cm3/min(300km/h)=回転速度33000min−1×切削径Φ50mm

カタログ

Loading...

AXD4000A-050A04REで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプの型番AXD4000A-050A04REのページです。
型番AXD4000A-050A04REに関する仕様情報を記載しております。

AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AXD4000A-050A04RD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大切り込み深さ (Ap)
(mm)

59,121円

( 65,033円 )
1個 -

3日目

15.5

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました