(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SW16SMF
球面座金(SUS) クランピングパーツ

球面座金(SUS) SW16SMF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,760円
税込単価
6,336円

【特長】・座面の傾斜を吸収し、適正な締付ができます・凹凸セットです

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SW16SMF 解除

Loading...

SW16SMF の仕様・寸法情報

外形図

規格表

型番材質詳細適合ボルトABCD質量g
SW16SMFSUS316M16309.3171932
SW16SSMFSUS303
SW20SMFSUS316M203611.62123.255
SW20SSMFSUS303
SW24SMFSUS316M244414.92528109
SW24SSMFSUS303

型番リスト

型番
適合ボルト
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW16SMF

M16
30
9.3
17
19
SUS316

1個

5,760( 6,336円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面の傾斜を吸収し、適正な締付ができます
・凹凸セットです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

SW16SMFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面座金(SUS)の型番SW16SMFのページです。
型番SW16SMFに関する仕様情報を記載しております。

球面座金(SUS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SW16SSMF
SW20SMF
SW20SSMF
SW24SMF
SW24SSMF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ボルト A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
材質詳細

2,960円

( 3,256円 )
1個 -

3日目

M16309.31719SUS303

5,989円

( 6,588円 )
1個 -

3日目

M203611.62123.2SUS316

4,063円

( 4,469円 )
1個 -

3日目

M203611.62123.2SUS303

8,540円

( 9,394円 )
1個 -

3日目

M244414.92528SUS316

5,675円

( 6,243円 )
1個 -

3日目

M244414.92528SUS303

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました