(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニフラットクランプ

ミニフラットクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,503円 ~ 34,606円
税込価格
19,253円 ~ 38,067円

【特長】・薄物のクランプに適しています・爪が下方向へ締め込みますからワークの浮...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

外形図

規格表

No.適合
T溝巾
締付力kNABCDEFG
O1O2
MNF121250.6521811111.8265
MNF14145.50.7552211111.8285
MNF161680.9682515152.5346
MNF181891.0712814152.535.56
MNF2222161.9903519.5203.5479
No.HIJKLM(並目)N(並目)質量kg
MNF126.573728M8×1.25M5×0.80.14
MNF14884835.2M8×1.25M5×0.80.28
MNF168.595940M12×1.75M6×1.00.32
MNF189.510.55954M12×1.75M6×1.00.34
MNF2213.514.5513.556.5M16×2M8×1.250.74

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
M(mm)
N(mm)
適合T溝巾(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
52
18
11
M8×1.25
M5×0.8
12

1個

17,503( 19,253円 )

3日目

55
22
11
M8×1.25
M5×0.8
14

1個

19,499( 21,449円 )

5日目

68
25
15
M12×1.75
M6×1.0
16

1個

21,947( 24,142円 )

5日目

71
28
14
M12×1.75
M6×1.0
18

1個

23,218( 25,540円 )

3日目

90
35
19.5
M16×2
M8×1.25
22

1個

34,606( 38,067円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄物のクランプに適しています
・爪が下方向へ締め込みますからワークの浮上がりがありません

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニフラットクランプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました