(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

生爪固定用ボルト CBK型式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CBKH12
生爪固定用ボルト CBK型式 ボルト

通常単価(税別)
1,508円
税込単価
1,659円

ギガ・セレクション クランピングパーツ(ねじ小物) 生爪固定用ボルト CBK型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

CBKH12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応Tナット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBKH12

北川鉄工所(TB12)用、 豊和工業(T-H01MA12)用

1個

1,508( 1,659円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ギガ・セレクション クランピングパーツ(ねじ小物) 生爪固定用ボルト CBK型式。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪固定用ボルト CBK型式の型番CBKH12のページです。
型番CBKH12に関する仕様情報を記載しております。

生爪固定用ボルト CBK型式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CBK208
CBK212
CBKB05
CBKB15
CBKJ18
CBKN15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対応Tナット

1,160円

( 1,276円 )
1個 -

3日目

北川鉄工所(T08/T10)用、松本・日立(T-M-8/T-M-10/T-H-10)用

1,508円

( 1,659円 )
1個 -

3日目

北川鉄工所(T12)用、豊和工業(T-H027M12)用

1,160円

( 1,276円 )
1個 -

15日目

北川鉄工所(T05/T-B-05)用、松本・日立(T-M-6)用

3,247円

( 3,572円 )
1個 -

3日目

北川鉄工所(T15/T21)用

3,247円

( 3,572円 )
1個 -

3日目

北川鉄工所(T-HJ-18/T-HJ-24)用

3,247円

( 3,572円 )
1個 -

3日目

北川鉄工所(TB15/T-KN-15)用

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました