(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MP4ECD0300S04
MP4EC 4枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル チョウコウエンドミル

MP4EC 4枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル MP4ECD0300S04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,467円
税込単価
3,814円

【特長】・小型自動旋盤の刃物台での突き出しを考慮した全長・刃長の採用により、干...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MP4ECD0300S04 解除

Loading...

MP4ECD0300S04 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現

MP4EC 4枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル 刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現

(Al,Ti,Cr)N系積層コーティング(MS plus)

炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング。

三菱マテリアル社独自のコーティング技術により, (Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。
幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
MP4EC 4枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル (Al,Ti,Cr)N系積層コーティング(MS plus)

MS plusコーティングの特性

 (Al,Ti,Cr)N 系積層(Al,Ti)N(Al,Cr)N
硬さ (HV)320028003100
酸化開始温度 (℃)11008001100
密着力 (N)1008080

外形図

MP4EC 4枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル 外形図-1

図1

MP4EC 4枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル 外形図-2

図2

MP4EC 4枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル 外形図-3

図3

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削

MP4EC 4枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル 側面切削

溝切削

MP4EC 4枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル 溝切削

切削条件時の注意

注1) オーステナイト系ステンレス鋼の切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
注2) 切込みが小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
注3) 縦送りでご使用される場合は、送り速度を上表の1/3以下としてください。
注4) 機械や被削材の剛性がない場合、びびり振動・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。

適用被削材

MP4EC 4枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル 適用被削材

選定サポート情報

小型自動旋盤エンドミル選定ポイント

(1) 加工形状による刃数選定

MP4EC 4枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル (1) 加工形状による刃数選定

(2) 小型自動旋盤エンドミル以外の工具選定

工具全長 LF=50 mm以下のエンドミルは、小型自動旋盤エンドミル以外でも使用可能です。
0.1毎やラジアス等、被削材や加工方法に合わせて工具を選定してください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
コーナー形状
刃径公差
首角(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP4ECD0300S04

3
4.5
4
ピンカド
-0.030~-0.010mm
15
-0.008~0mm
1

1個

3,467( 3,814円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動旋盤の刃物台での突き出しを考慮した全長・刃長の採用により、干渉を心配することなく加工が可能
・靭性の高い超硬母材の採用により、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現
・切れ刃のすくい角の最適化により、バリの抑制を実現
・Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

MP4ECD0300S04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MP4EC 4枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミルの型番MP4ECD0300S04のページです。
型番MP4ECD0300S04に関する仕様情報を記載しております。

MP4EC 4枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MP4ECD0350S04
MP4ECD0400S04
MP4ECD0500S06
MP4ECD0600S06
MP4ECD0700S07
MP4ECD0800S07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
コーナー形状 刃径公差 首角
(°)
シャンク径公差

3,467円

( 3,814円 )
1個 -

4日目

3.554ピンカド-0.030~-0.010mm15-0.008~0mm1

3,467円

( 3,814円 )
1個 -

4日目

464ピンカド-0.030~-0.010mm--0.008~0mm2

3,942円

( 4,336円 )
1個 -

4日目

57.56ピンカド-0.030~-0.010mm15-0.008~0mm1

3,942円

( 4,336円 )
1個 -

4日目

696アタリ付き-0.030~-0.010mm--0.008~0mm2

6,041円

( 6,645円 )
1個 -

4日目

710.57アタリ付き-0.030~-0.010mm--0.009~0mm2

6,458円

( 7,104円 )
1個 -

4日目

8127アタリ付き-0.030~-0.010mm--0.009~0mm3

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました