(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MP3ESD0300S04
MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル チョウコウエンドミル

MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル MP3ESD0300S04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,467円
税込単価
3,814円

【特長】・小型自動旋盤の刃物台での突き出しを考慮した全長・刃長の採用により、干...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MP3ESD0300S04 解除

Loading...

MP3ESD0300S04 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現

MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル 刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現

(Al,Ti,Cr)N系積層コーティング(MS plus)

炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング。

三菱マテリアル社独自のコーティング技術により, (Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。
幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル (Al,Ti,Cr)N系積層コーティング(MS plus)

MS plusコーティングの特性

 (Al,Ti,Cr)N 系積層(Al,Ti)N(Al,Cr)N
硬さ (HV)320028003100
酸化開始温度 (℃)11008001100
密着力 (N)1008080

性能・試験情報

SUS304 耐欠損性比較

ステンレスの丸棒をDカットにて加工を行い、高靭性超硬母材とギャッシュランドの効果で、耐欠損性を大幅に向上しました。

MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル SUS304 耐欠損性比較-3
<切削条件>
被削材 : SUS304
使用工具 : MP3ESD0800S08(φ8)
切削速度 : vc = 50m/min
送り速度 : f = 150m/min
1刃当たりの送り : fr = 0.025mm/t.
切込み量 : ap = 0.3-1.5mm、ae = 6.0mm
加工形態 : 湿式切削(油性)
使用機械 : 小型自動旋盤
刃物台 : くし刃刃物台
MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル SUS304 耐欠損性比較-1

MP3ES
2ワーク加工後

MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル SUS304 耐欠損性比較-2

従来品
1ワーク加工後
工具先端の欠損

SUS304 バリ発生比較

切れ刃形状の最適化により、バリの発生を抑制します。

MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル SUS304 バリ発生比較-1
<切削条件>
被削材 : SUS304
使用工具 : MP3ESD0800S08(φ8)
切削速度 : vc = 50m/min
送り速度 : f = 150m/min
1刃当たりの送り : fr = 0.025mm/t.
切込み量 : ap = 0.3-1.5mm、ae = 6.0mm
加工形態 : 湿式切削(油性)
使用機械 : 小型自動旋盤
刃物台 : くし刃刃物台
MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル SUS304 バリ発生比較-2

SUS304 加工面比較

耐びびり性の向上により、仕上げ面を大幅に向上しました。

MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル SUS304 加工面比較-1
<切削条件>
被削材 : SUS304
使用工具 : MP3ESD0800S08(φ8)
切削速度 : vc = 50m/min
送り速度 : f = 150m/min
1刃当たりの送り : fr = 0.025mm/t.
切込み量 : ap = 1.0mm、ae = 6.0mm
加工形態 : 湿式切削(油性)
使用機械 : 小型自動旋盤
刃物台 : くし刃刃物台
MP3ES
Ra 0.21μm
従来品A
Ra 0.62μm
従来品B
Ra 0.75μm
MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル SUS304 加工面比較-2
MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル SUS304 加工面比較-3
MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル SUS304 加工面比較-4

外形図

MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル 外形図-1

図1

MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル 外形図-2

図2

MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル 外形図-3

図3

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削

MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル 側面切削

溝切削

MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル 溝切削

切削条件時の注意

注1) オーステナイト系ステンレス鋼の切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
注2) 切込みが小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
注3) 縦送りでご使用される場合は、送り速度を上表の1/3以下としてください。
注4) 機械や被削材の剛性がない場合、びびり振動・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。

適用被削材

MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル 適用被削材

選定サポート情報

小型自動旋盤エンドミル選定ポイント

(1) 加工形状による刃数選定

MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミル (1) 加工形状による刃数選定

(2) 小型自動旋盤エンドミル以外の工具選定

工具全長 LF=50 mm以下のエンドミルは、小型自動旋盤エンドミル以外でも使用可能です。
0.1毎やラジアス等、被削材や加工方法に合わせて工具を選定してください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
コーナー形状
首角(°)
シャンク径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP3ESD0300S04

3
4.5
4
ピンカド
15
-0.008~0mm
1

1個

3,467( 3,814円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動旋盤の刃物台での突き出しを考慮した全長・刃長の採用により、干渉を心配することなく加工が可能
・靭性の高い超硬母材の採用により、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現
・切れ刃のすくい角の最適化により、バリの抑制を実現
・Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

MP3ESD0300S04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミルの型番MP3ESD0300S04のページです。
型番MP3ESD0300S04に関する仕様情報を記載しております。

MP3ES 3枚刃エムエスプラス自動旋盤用エンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MP3ESD0400S04
MP3ESD0500S06
MP3ESD0600S06
MP3ESD0700S07
MP3ESD0800S08
MP3ESD0900S10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
コーナー形状 首角
(°)
シャンク径公差

3,467円

( 3,814円 )
1個 -

4日目

464ピンカド--0.008~0mm2

3,942円

( 4,336円 )
1個 -

4日目

57.56ピンカド15-0.008~0mm1

3,942円

( 4,336円 )
1個 -

4日目

696アタリ付き--0.008~0mm2

5,775円

( 6,353円 )
1個 -

4日目

710.57アタリ付き--0.009~0mm2

5,891円

( 6,480円 )
1個 -

4日目

8128アタリ付き--0.009~0mm2

7,435円

( 8,179円 )
1個 -

4日目

913.510アタリ付き15-0.009~0mm1

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました