(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-ML-H-4X16
AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形 OSG チョウコウエンドミル

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  AE-ML-H-4X16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,080円
税込単価
6,688円

・高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREYコーティング採用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

AE-ML-H-4X16 解除

Loading...

AE-ML-H-4X16 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度鋼用超硬エンドミル  多刃スクエアタイプ  ロング形  AE-ML-H

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  特長-1
AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  特長-2

[1]不等分割刃がびびりを抑制

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  特長-3

α1≠α2
外径φ6未満

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  特長-4

α1≠α2≠α3
外径φ6以上

[2]ウェブテーパにより工具剛性向上

  • 刃先からシャンクにむけて心厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止
AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  特長-5
3.5m加工時点での加工面の倒れ量
使用工具AE-ML-H φ10 6枚刃
被削材STAVAX(51~52HRC)
加工方法側面切削
切削速度50m/min(1,590min-1
送り速度668mm/min(0.07mm/t)
切込深さap=30mm ae=0.1mm
切削油剤エアブロー
使用機械横形マシニングセンタ(HSK63)
AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  特長-6

[3]DUROREYコーティング

  • 高い耐熱性と耐摩耗性を有し、さらに優れたじん性により
    高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します

性能・試験情報

高精度加工  高硬度鋼加工において、安定した加工精度を実現

切削長さにかかわらず加工面の倒れ量の変化が少なく、安定した加工精度を得られます

加工面の倒れ量比較

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  高精度加工  高硬度鋼加工において、安定した加工精度を実現
使用工具AE-ML-H φ10 6枚刃
被削材SKD11(60HRC)
加工方法側面切削
切削速度30m/min(955min-1
送り速度260mm/min(0.045mm/t)
切込深さap=30mm ae=0.05mm
切削油剤エアブロー
使用機械横形マシニングセンタ(HSK63)

長寿命  高硬度鋼加工において、安定した耐久性を実現

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  長寿命  高硬度鋼加工において、安定した耐久性を実現
使用工具AE-ML-H φ10 6枚刃
被削材SKD11(60HRC)
加工方法側面切削
切削速度30m/min(955min-1
送り速度260mm/min(0.045mm/t)
切込深さap=30mm  ae=0.05mm
切削油剤エアブロー
使用機械横形マシニングセンタ(HSK63)

安定加工  高硬度鋼加工において、安定した耐久性を実現

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  安定加工  高硬度鋼加工において、安定した耐久性を実現
使用工具AE-ML-H φ3
4枚刃
他社品A φ3
4枚刃
他社品B φ3
3枚刃
被削材SKD11(60HRC)
加工方法側面切削
切削速度40m/min(4,250min-1
送り速度460mm/min(0.027mm/t)345mm/min(0.027mm/t)
切込深さap=9mm ae=0.03mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)

外周刃・刃先の損傷状況

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  外周刃・刃先の損傷状況

安定加工  高硬度鋼の加工において、優れた耐久性と加工精度を実現

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  安定加工  高硬度鋼の加工において、優れた耐久性と加工精度を実現
使用工具AE-ML-H φ16 6枚刃
被削材SKD11 (60HRC)
加工方法側面切削
切削速度30m/min(600min-1
送り速度260mm/min(0.072mm/t)
切込深さap=50mm ae=0.08mm
切削油剤エアブロー
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)

加工面の倒れ量比較

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  加工面の倒れ量比較
AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  性能・試験情報

外形図

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  外形図-1

Type1

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  外形図-2

Type2

使用方法・使用事例

使用事例

高い工具性能が求められる熱間金型用鋼DH31-Sを高能率に加工

被削材:DH31-S(50HRC)
使用機械:立形マシニングセンタ
主軸タイプ:HSK-A63
最高回転数:20,000min-1
切削油剤:エアブロー
ホルダ:焼ばめホルダ
AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  使用事例-1
(1)
(2)
(3)
AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  使用事例-2
AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  使用事例-3
AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  使用事例-4
(4)
(5)
(6)
AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  使用事例-5
AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  使用事例-6
AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  使用事例-7
(7)
AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  使用事例-8
工程番号加工部加工方法加工内容使用工具切削速度送り速度apae
(1)側面側面切削 高能率加工荒加工AE-ML-H
φ10×40
80
(2,550min-1
1,070
(0.07mm/t)
400.5
(2)上部平面側面切削 高能率加工AE-MS-H
φ10×R1
120
(3,800min-1
2,750
(0.12mm/t)
150.5
(3)R 部等高線加工中仕上げ加工200
(6,370min-1
1,900
(0.05mm/t)
0.10.1
(4)隅R部倣い加工取り残し加工AE-LNBD-H
R1×10×6
50
(8,000min-1
480
(0.03mm/t)
0.10.1
(5)底面・側面平面加工・側面切削仕上げ加工AE-ML-H
φ10×40
120
(3,800min-1
1,150
(0.05mm/t)
0.21
400.1
(6)上部平面平面加工・側面切削AE-MS-H
φ10×R1
120
(3,800min-1
1,150
(0.05mm/t)
0.21
150.1
(7)R 部等高線加工R部仕上げ加工AE-LNBD-H
R1×10×6
80
(12,700min-1
760
(0.03mm/t)
0.10.1

動画

製品特長紹介動画

推奨切削条件

推奨切削条件表

スクエアタイプ

側面切削

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. びびりが発生する時は、回転速度、送り速度を同じ割合で下げてご使用下さい。
3. 切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。

選定サポート情報

ラインナップのご紹介

ラインナップ

多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプ

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプ

ボールタイプ

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  ボールタイプ

ロングネックタイプ

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  ロングネックタイプ

ヘッド交換式エンドミル PXM

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形  ヘッド交換式エンドミル PXM

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ツールNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-ML-H-4X16

4
4
16
6
60
8550011

1個

6,080( 6,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREYコーティング採用で長寿命化を実現します。
・高剛性な仕様により高硬度鋼において安定した加工精度を実現します。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

カタログ

Loading...

AE-ML-H-4X16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形 の型番AE-ML-H-4X16のページです。
型番AE-ML-H-4X16に関する仕様情報を記載しております。

AE-ML-H 高硬度鋼用超硬エンドミル多刃スクエアタイプロング形 のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AE-ML-H-16X64
AE-ML-H-20X80
AE-ML-H-3X12
AE-ML-H-5X20
AE-ML-H-6X24
AE-ML-H-8X32
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
ツールNo.

40,598円

( 44,658円 )
1個 あり

1日目

16664161308550017

68,032円

( 74,835円 )
1個 あり

1日目

20680201508550018

5,596円

( 6,156円 )
1個 あり

1日目

34126608550010

6,313円

( 6,944円 )
1個 あり

1日目

54206708550012

6,649円

( 7,314円 )
1個 あり

1日目

66246708550013

8,393円

( 9,232円 )
1個 あり

1日目

86328808550014

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました