(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-MS-H-6XR1
AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃ラジアスタイプ ショート形(2.5D刃長) OSG チョウコウエンドミル ラジアスタイプ

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃ラジアスタイプ ショート形(2.5D刃長) AE-MS-H-6XR1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,187円
税込単価
9,006円

【特長】・高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREYコーティ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AE-MS-H-6XR1 解除

Loading...

AE-MS-H-6XR1 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H 特長

[1]不等分割刃がびびりを抑制

高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H [1]不等分割刃がびびりを抑制-1

外径Φ6未満

高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H [1]不等分割刃がびびりを抑制-2

外径Φ6以上

 

[2]最適化された刃先仕様により高硬度鋼を安定加工

使用工具AE-MS-H Φ4 4枚刃
被削材STAVAX(52HRC)
加工方法側面切削
切削速度100m/min(7950min-1)
送り速度1250mm/min(0.039mm/t)
切込深さap=6mm ae=0.2mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H [2]最適化された刃先仕様により高硬度鋼を安定加工

刃先の損傷状況

 

[3]DUROREYコーティング

  • 高い耐熱性と耐摩耗性を有し、さらに優れたじん性により高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します
 

高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のコーティング

被膜断面

高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H 被膜断面
 

超耐熱層

SiC含有の超耐熱材料と結晶微細化による表面平滑化、高硬度化、高じん性および耐凝着強化

 

超微細ナノ周期積層構造

ナノ周期積層と耐摩耗層の積層構造によって、結晶微細化と機械特性の改善

 

SiC含有の超耐熱層と超微細ナノ周期積層構造によって、高い耐熱性と耐摩耗性を有しつつ、優れたじん性を発揮します。
高硬度加工においてもチッピングを抑制し、工具の長寿命化を実現します。

被膜色被膜構造硬さ
(GPa)
酸化開始温度
(℃)
耐熱性付着力面粗さ耐摩耗性耐凝着性じん性
黒灰色超微細ナノ周期積層411300

(標準)○→◎→☆(高評価)

DUROREYはオーエスジー株式会社の登録商標です。

性能・試験情報

最大切込み量22mmによる高硬度鋼(60HRC)の高能率荒加工

被削材:SKD11(60HRC)
使用機械:立形マシニングセンタ、主軸タイプ:HSK-A63、最高回転数:20000min-1、切削油剤:エアブロー、ホルダ:焼ばめホルダ

高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H 最大切込み量22mmによる高硬度鋼(60HRC)の高能率荒加工
工程番号加工部加工方法加工内容使用工具切削速度
(m/min)
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
(1)ポケット部ヘリカル加工荒加工AE-MS-H
Φ10
120
(3800min-1)
1200
(0.05mm/t)
ヘリカル角度 1°ヘリカル半径 R5
繰り広げ加工120
(3800min-1)
6000
(0.26mm/t)
220.1
(2)全体側面切削 高能率加工荒加工AE-MS-H
Φ10×R1
120
(3800min-1)
6000
(0.26mm/t)
220.1
(3)全体等高線加工中仕上げ加工AE-BM-H
R5
270
(8600min-1)
3100
(0.09mm/t)
0.50.5
(4)隅R部等高線加工取り残し加工AE-BM-H
R3
104
(5500min-1)
1800
(0.08mm/t)
0.50.5
(5)形状部等高線加工仕上げ加工AE-BD-H
R3×18
305
(16200min-1)
970
(0.03mm/t)
0.10.1
(6)底面部平面加工PL面仕上げ加工AE-MS-H
Φ6×R0.5
104
(5500min-1)
990
(0.03mm/t)
0.040.25
 

高い工具性能が求められる熱間金型用鋼DH31-Sを高能率に加工

被削材:DH31-S(50HRC)
使用機械:立形マシニングセンタ、主軸タイプ:HSK-A63、最高回転数:20000min-1、切削油剤:エアブロー、ホルダ:焼ばめホルダ

高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H 高い工具性能が求められる熱間金型用鋼DH31-Sを高能率に加工
工程番号加工部加工方法加工内容使用工具切削速度
(m/min)
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
(1)側面側面切削 高能率加工荒加工AE-ML-H
Φ10×40
80
(2550min-1)
1070
(0.07mm/t)
400.5
(2)上部平面側面切削 高能率加工AE-MS-H
Φ10×R1
120
(3800min-1)
2750
(0.12mm/t)
150.5
(3)R部等高線加工中仕上げ加工200
(6370min-1)
1900
(0.05mm/t)
0.10.1
(4)隅R部倣い加工取り残し加工AE-LNBD-H
R1×10×6
50
(8000min-1)
480
(0.03mm/t)
0.10.1
(5)底面・側面平面加工・側面切削仕上げ加工AE-ML-H
Φ10×40
120
(3800min-1)
1150
(0.05mm/t)
0.21
400.1
(6)上部平面平面加工・側面切削AE-MS-H
Φ10×R1
120
(3800min-1)
1150
(0.05mm/t)
0.21
150.1
(7)R部等高線加工R部仕上げ加工AE-LNBD-H
R1×10×6
80
(12700min-1)
760
(0.03mm/t)
0.10.1
 

溝幅が狭いL/D=14の深掘り形状を高能率に加工

被削材:SKD61(50HRC)
使用機械:立形マシニングセンタ、主軸タイプ:HSK-A63、最高回転数:20000min-1、切削油剤:エアブロー、ホルダ:焼ばめホルダ

高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H 溝幅が狭いL/D=14の深掘り形状を高能率に加工
工程番号加工部加工方法加工内容使用工具突出し長さ
(mm)
切削速度
(m/min)
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
pf
(mm)
(1)全体等高線加工高能率荒取りAE-MS-H
Φ6×R0.3
3090
(4780min-1)
1720
(0.06mm/t)
90.5
(2)全体等高線加工荒取りAE-MS-H
Φ4×R1
2090
(7170min-1)
1150
(0.04mm/t)
50.2
(3)全体等高線加工高能率荒取りPHX-LN-DFR
Φ4×R1×20
2575
(6000min-1)
1250
(0.069mm/t)
0.140.7
(4)全体等高線加工高能率荒取りAE-CPR4-H
Φ2×R0.3×20
2858
(9300min-1)
1300
(0.035mm/t)
0.050.36
(5)上部R部等高線加工取り残し加工38
(6000min-1)
1300
(0.054mm/t)
0.050.36
(6)隅R部等高線加工取り残し加工0.050.36
(7)形状部等高線加工仕上げ加工0.0120.36
(8)上部形状部走査線加工仕上げ加工AE-LNBD-H
R1×22×4
3068
(10800min-1)
860
(0.04mm/t)
0.030.1
(9)底面部平面加工仕上げ加工AE-CPR4-H
Φ2×R0.3×20
2838
(6000min-1)
1300
(0.054mm/t)
0.0120.1
 

長寿命 高硬度鋼加工において、安定した耐久性を実現

高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H 長寿命  高硬度鋼加工において、安定した耐久性を実現
使用工具AE-MS-H Φ10 6枚刃
被削材SKD11(60HRC)
加工方法側面切削
切削速度75m/min(2400min-1)
送り速度1000mm/min(0.069mm/t)
切込深さap=15mm ae=0.3mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H 95.2m 加工時点での外周刃の損傷状態

95.2m 加工時点での外周刃の損傷状態

 

高速加工 高硬度鋼の高速加工において、優れた耐久性を発揮

高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H 高速加工  高硬度鋼の高速加工において、優れた耐久性を発揮
使用工具AE-MS-H Φ4 4枚刃
被削材SKD11(60HRC)
加工方法側面切削
切削速度125m/min(9950min-1)
送り速度1200mm/min(0.03mm/t)
切込深さap=4mm ae=0.08mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H 外周刃の損傷状態

外周刃の損傷状態

 

安定加工 プリハードン鋼 STAVAX(52HRC)でも安定加工

高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H 安定加工  プリハードン鋼 STAVAX(52HRC)でも安定加工
使用工具AE-MS-H Φ4 4枚刃
被削材STAVAX(52HRC)
加工方法側面切削
切削速度100m/min(7950min-1)
送り速度1250mm/min(0.039mm/t)
切込深さap=6mm ae=0.2mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H 外周刃の損傷状態-2

外周刃の損傷状態

 

長寿命 プリハードン鋼 NAK80(40HRC)においても良好な切削性能を発揮

高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H 長寿命  プリハードン鋼 NAK80(40HRC)においても良好な切削性能を発揮
使用工具AE-MS-H Φ3 4枚刃
被削材NAK80(40HRC)
加工方法側面切削
切削速度102m/min(10823min-1)
送り速度866mm/min(0.02mm/t)
切込深さap=4.5mm ae=0.2mm
切削油剤エアブロー
使用機械横形マシニングセンタ(HSK63)
高硬度鋼用超硬エンドミル多刃ラジアスタイプショート形 AE-MS-H 外周刃の損傷状態-3

外周刃の損傷状態

 

 

外形図

Type1

 

Type2

 

 

動画

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削

被削材調質鋼(~45HRC)・プリハードン鋼
SCM・SKD61・NAK80
調質鋼
~55HRC~62HRC~66HRC~70HRC
切削速度
(m/min)
110~13080~10060~8050~7040~60
外径
(mm)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
1382201530286601150222906201911046015920330
1.5254801530191101150148606201274046010620330
21911015301433011501115062095504607960330
2.5152901530114601150892062076404606370330
312740153095501150743062063704605310340
49550153071701150557062047804603980340
57640153057301150446062038204603180360
66370229047801720372094031806902650510
84780229035801720279094023906901990510
103820229028701720223094019106901590510
123180229023901720186095015906901330510
162390229017901720139093011906901000500
2019102290143017201110930960690800500
切込深さ

ae Max=1mm

ae Max=1mm

ae Max=0.5mm

ae Max=0.5mm

高速側面切削

被削材調質鋼(~45HRC)・プリハードン鋼
SCM・SKD61・NAK80
調質鋼
~55HRC~62HRC~66HRC~70HRC
切削速度
(m/min)
290~310240~260150~170130~15090~110
外径
(mm)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
150000200050000200050000160044590125031850700
1.550000300050000300033970163029720125021230760
247770382039810318025480163022290125015920800
2.538220382031850319020380163017830125012740800
331850382026540318016990163014860125010620810
42389038201990031801274016301115012507960810
5191103820159203180101901630892012506370810
6159205730132704780849024507430187053101210
811940573099504780637024505570187039801210
109550573079604780510024504460187031801210
127960573066304770425024503720190026501210
165970573049804780318024502790187019901190
204780573039804780255024502230187015901190
切込深さ

ae Max=0.5mm

ae Max=0.5mm

ae Max=0.2mm

ae Max=0.2mm

 

切削条件時の注意

側面切削

1.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2.びびりが発生する時は、回転速度、送り速度を同じ割合で下げてご使用下さい。
3.切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。

 

高速側面切削

加工時に発生する火花や破損による発熱で引火・火災の危険性があります。
防火対策を必ず行って下さい。
高速高精度のマシニングセンタを利用した場合の基準条件表です。

1.摩耗が進行すると火花が発生しますので、発火性のある切削油剤は絶対に使用しないで下さい。
2.切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ツールNo.
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-MS-H-6XR1

6
6
15
1
6
60
8549876
-
2

1個

8,187( 9,006円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREYコーティング採用で長寿命化を実現します
・不等分割刃がびびりを抑制し高硬度鋼の高速加工・優れた耐久性を実現します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

AE-MS-H-6XR1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃ラジアスタイプ ショート形(2.5D刃長)の型番AE-MS-H-6XR1のページです。
型番AE-MS-H-6XR1に関する仕様情報を記載しております。

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃ラジアスタイプ ショート形(2.5D刃長)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AE-MS-H-10XR1.5
AE-MS-H-10XR2
AE-MS-H-10XR3
AE-MS-H-8XR0.3
AE-MS-H-8XR0.5
AE-MS-H-8XR1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
ツールNo. 首角
(°)

13,530円

( 14,883円 )
1個 あり

1日目

106251.510808549897-2

13,530円

( 14,883円 )
1個 あり

1日目

10625210808549898-2

13,530円

( 14,883円 )
1個 あり

1日目

10625310808549899-2

9,067円

( 9,974円 )
1個 あり

1日目

86200.38708549883-2

9,067円

( 9,974円 )
1個 あり

1日目

86200.58708549885-2

9,067円

( 9,974円 )
1個 あり

1日目

862018708549886-2

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました