(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-VTFE-N-6
AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型 OSG チョウコウエンドミル

AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  AE-VTFE-N-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,834円
税込単価
9,717円

・DLC-IGUSSコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

AE-VTFE-N-6 解除

Loading...

AE-VTFE-N-6 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

非鉄用DLC 超硬エンドミル 高機能タイプ 立ち壁対応型  AE-VTFE-N

L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度加工

AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  特長-1

※突出し長さにより推奨切込み量が変わります。詳細はデジタルカタログp.34を確認下さい。

刃太タイプのロングシャンク形

刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状

  • 非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応します
  • 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します

加工品位  筋発生を抑制

シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します

AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  特長-2

安定加工  びびり抑制

不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します

不等リード
不等分割
AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  特長-3

β1≠β2

AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  特長-4

α1≠α2≠α3

耐久性  DLC-IGUSSコーティング

コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。

性能・試験情報

高精度加工  深い立ち壁を高精度加工

L/D=8で良好な加工精度の立ち壁加工を実現

加工面の倒れ量比較
切削初期時点
使用工具AE-VTFE-N φ12他社品 φ12
被削材A7075
加工方法側面ステップ切削
切削速度100m/min (2,650min-1
送り速度955mm/min(0.12mm/t)
切込深さap =12mm×7回 ae =0.6mm
工具突出し長さ96mm L/D=8
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  性能・試験情報-1

従来ロング形と比較して良好な加工精度を実現

加工面の倒れ量比較
切削初期時点
使用工具AE-VTFE-N φ12従来ロング形 φ12
被削材A7075
加工方法側面ステップ切削側面切削
切削速度200m/min (5,305min-1100m/min(2,700min-1
送り速度1,910mm/min(0.12mm/t)1,050mm/min(0.13mm/t)
切込深さap =24mm×2回+12mm
ae =1.2mm
ap =60mm
ae =1mm
工具突出し長さ72mm L/D=6
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  性能・試験情報-2

高品位  L/D=5の溝切削で優れた加工面品位

さらい刃の効果により、底面に優れた加工面品位を実現します。

切削初期時点の底面粗さ
使用工具AE-VTFE-N φ12従来品 φ12他社品 φ12
被削材A5052
加工方法溝切削
切削速度200m/min (5,305min-1
送り速度1,910mm/min(0.12mm/t)
切込深さap =2.4mm(0.2D)
工具突出し長さ60mm L/D=5
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  性能・試験情報-3

良好な加工面

AE-VTFE-N
従来品
他社品
AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  性能・試験情報-4
AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  性能・試験情報-5
AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  性能・試験情報-6

外形図

AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  外形図

※シャンク側端面のRは、ステップ加工時の筋発生を防止するもので、 完全Rではありません。

動画

製品特長紹介動画

推奨切削条件

推奨切削条件表

スクエア/ラジアスタイプ共通

溝切削

AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  推奨切削条件表-1

側面切削

AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  推奨切削条件表-2

突出し長さ変化による切削条件調整の目安

AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  推奨切削条件表-3
  • AE-VTFE-N の外径φ22はL/D=7以下でご使用下さい。

切削条件時の注意

1. 上表は、突出し長さが工具径の5倍の場合の目安です。
2. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
3. この切削条件表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
4. 切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
5. 加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。
6. 突出し長さが長くなる場合は、回転速度、送り速度を「突出し長さ変化による切削条件調整の目安」を参考に調整下さい(突出し長さ変化による切削条件調整の目安表参照)。
7. 切りくずが絡む場合は、回転速度、送り速度を下げてご使用下さい。
8. マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。
   また、切りくずの処理・管理にご注意下さい。発火の恐れがあります。

選定サポート情報

加工形態

AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  加工形態

立ち壁加工に対応する非鉄用DLCエンドミル

AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  立ち壁加工に対応する非鉄用DLCエンドミル
■ AE-TS-N・AE-VTS-N
  • 刃長1.5D
  • 3Dまで対応
■ AE-TL-N
  • 刃長3D・5D
  • 最大5Dまで対応
■ PXAL
  • 刃長1D
  • 最大7Dまで対応
■ AE-VTFE-N
  • 刃太タイプ・ロングシャンク形状
  • 最大8Dまで対応
AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型  立ち壁加工に対応する非鉄用DLCエンドミルコマンド

※AE-VTFE-Nの外径φ22はL/D=7以下でご使用下さい。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ツールNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-VTFE-N-6

6
15
4
100
8550126

1個

8,834( 9,717円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・DLC-IGUSSコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。
・高機能タイプの3枚刃立壁ち対応型エンドミルです。
・不等リード、不等分割によりびびりを抑制し、L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

カタログ

AE-VTFE-N-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型 の型番AE-VTFE-N-6のページです。
型番AE-VTFE-N-6に関する仕様情報を記載しております。

AE-VTFE-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプ立壁対応型 のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AE-VTFE-N-10
AE-VTFE-N-12
AE-VTFE-N-14
AE-VTFE-N-18
AE-VTFE-N-22
AE-VTFE-N-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
ツールNo.

12,266円

( 13,493円 )
1個 あり

1日目

102581308550130

15,010円

( 16,511円 )
1個 あり

1日目

1230101508550132

18,086円

( 19,895円 )
1個 あり

1日目

1435121608550134

26,943円

( 29,637円 )
1個 あり

1日目

1845161808550138

36,046円

( 39,651円 )
1個 あり

1日目

2255202008550142

9,941円

( 10,935円 )
1個 あり

1日目

82061108550128

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました