(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREYコーティ...
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高能率仕上げ用4刃 AE-CPR4-H
[1]4枚刃仕様で高能率加工を実現
[2]スパイラル形状の新ギャッシュ仕様
AE-CPR4-H
従来品
※外径φ1以上、かつコーナRがR0.1を超えるサイズに適用
[3]優れたコーナR精度
[4]優れたシャンク精度
[5]不等分割刃がびびりを抑制
α1≠α2
加工形状
使用工具 | AE-CPR4-H φ2×R0.3×20 |
---|---|
被削材 | SKD61(50HRC) |
加工方法 | 等高線加工 |
切削速度 | 58m/min(9,300min-1) |
送り速度 | 1,300mm/min(0.035mm/t) |
切込深さ | ap=0.05mm Pf=0.36mm |
突出し長さ | 28mm(L/D=14) |
切削油剤 | エアブロー |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(HSK-A63) |
※加工詳細はデジタルカタログp.6を参照ください。
[6]平滑処理
[7]豊富なバリエーション
安定加工 高硬度鋼加工において、高能率かつ優れた耐久性を発揮
使用工具 | AE-CPR4-H φ2× R0.3×8 | 従来品 2枚刃 |
---|---|---|
被削材 | SKD11(60HRC) | |
加工方法 | 正面切削 | |
切削速度 | 72m/min(11,500min-1) | |
送り速度 | 2,000mm/min (0.043mm/t) | 1,000mm/min (0.043mm/t) |
切込深さ | ap=0.036mm ae=0.48mm | |
切削油剤 | エアブロー | |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
61.2m加工後の刃先の損傷状態
長寿命 プリハードン鋼NAK80(40HRC)において、安定した摩耗推移
使用工具 | AE-CPR4-H φ3× R0.5×20 |
---|---|
被削材 | NAK80(40HRC) |
加工方法 | 正面切削 |
切削速度 | 120m/min(12,730min-1) |
送り速度 | 1,782mm/min(0.035mm/t) |
切込深さ | ap=0.04mm ae=0.734mm |
切削油剤 | エアブロー |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
1,512m加工後の刃先の損傷状態
安定加工 高硬度鋼の形状加工において、優れた耐久性と加工面精度を実現
使用工具 | AE-CPR4-H φ3× R0.2×8 |
---|---|
被削材 | SKD11(60HRC) |
加工方法 | ポケット加工 |
切削速度 | 79m/min(8,400min-1) |
送り速度 | 540mm/min(0.016mm/t) |
切込深さ | ap=0.04mm ae=1mm |
切削油剤 | エアブロー |
使用機械 | 立形マシニングセンタ(BT40) |
ポケット形状
80.2m(ポケット14個)加工後の刃先の損傷状態
80.2m(ポケット14個)加工時点の底面粗さ
切削距離が長くなっても良好な加工面粗さ
溝幅が狭いL/D=14の深掘り形状を高能率に加工
工程番号 | 加工部 | 加工方法 | 加工内容 | 使用工具 | 突出し長さ (mm) | 切削速度 (m/min) | 送り速度 (mm/min) | ap | ae |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 全体 | 等高線加工 | 高能率荒取り | AE-MS-H φ6×R0.3 | 30 | 90 (4,780min-1) | 1,720 (0.06mm/t) | 9 | 0.5 |
(2) | 全体 | 等高線加工 | 荒取り | AE-MS-H φ4×R1 | 20 | 90 (7,170min-1) | 1,150 (0.04mm/t) | 5 | 0.2 |
(3) | 全体 | 等高線加工 | 高能率荒取り | PHX-LN-DFR φ4×R1×20 | 25 | 75 (6,000min-1) | 1,250 (0.069mm/t) | 0.14 | 0.7 |
(4) | 全体 | 等高線加工 | 高能率荒取り | AE-CPR4-H φ2×R0.3×20 | 28 | 58 (9,300min-1) | 1,300 (0.035mm/t) | 0.05 | 0.36 |
(5) | 上部R部 | 等高線加工 | 取り残し加工 | 38 (6,000min-1) | 1,300 (0.054mm/t) | 0.05 | 0.36 | ||
(6) | 隅R部 | 等高線加工 | 取り残し加工 | 0.05 | 0.36 | ||||
(7) | 形状部 | 等高線加工 | 仕上げ加工 | 0.012 | 0.36 | ||||
(8) | 上部形状部 | 走査線加工 | 仕上げ加工 | AE-LNBD-H R1×22×4 | 30 | 68 (10,800min-1) | 860 (0.04mm/t) | 0.03 | 0.1 |
(9) | 底面部 | 平面加工 | 仕上げ加工 | AE-CPR4-H φ2×R0.3×20 | 28 | 38 (6,000min-1) | 1,300 (0.054mm/t) | 0.012 | 0.1 |
標準切削
側面切削(等高線仕上げ加工)
標準切削
1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。調質鋼の切削では、MQL(オイルミストクーラント)を推奨いたします。
3.上表は、等高線加工の負荷の少ない加工形状での目安です。加工形状、機械剛性、ワーク保持等の状況により、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
4. びびり、振動、異常な切削音が発生する場合、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
5. Z切込時のアプローチ方法として、円弧(ヘリカル)、傾斜(ランプ)での加工をお勧めします。
6. φ 0.5 未満あるいはL/D(アスペクト比)が10以上では、わずかな負荷の増大で折損することがありますので、切削状況を見て切削条件の調整を行って下さい。
7. 回転速度が不足する場合は、回転速度と送り速度を上表に対して同じ比率で下げて下さい。
側面切削(等高線仕上げ加工)
1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。調質鋼の切削では、MQL(オイルミストクーラント)を推奨いたします。
3. 上表は、等高線加工(側面)の負荷の少ない加工形状での目安です。加工形状、機械剛性、ワーク保持等の状況により、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
4. びびり、振動、異常な切削音が発生する場合、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
5. Z切込時のアプローチ方法として、円弧(ヘリカル)、傾斜(ランプ)での加工をお勧めします。
6. φ0.5 未満あるいはL/D(アスペクト比)が10以上では、わずかな負荷の増大で折損することがありますので、切削状況を見て切削条件の調整を行って下さい。
7. 加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込量を抑えて使用下さい。
8. 回転速度が不足する場合は、回転速度と送り速度を上表に対して同じ比率で下げて下さい。
ラインナップ
多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプ
ボールタイプ
ロングネックタイプ
ヘッド交換式エンドミル PXM
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
R精度(μm) |
寸法LH(mm) |
ツールNo. |
刃径公差 |
首角(°) |
首径(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm) |
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm) |
図 |
干渉角度 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
AE-CPR4-H-0.4XR0.1X2 |
0.4
|
0.3
|
0.1
|
2
|
4
|
45
|
±5
|
9.2
|
8557501
|
-0.01~0mm
|
15
|
0.37
|
2.16
|
2.32
|
2.48
|
2.65
|
2.98
|
1
|
11.18°
| 1個 | 5,348円(
5,883円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREYコーティング採用で長寿命化を実現します
・高能率な形状加工を実現します
Loading...
AE-CPR4-H-0.4XR0.1X2で型番確定
AE-CPR4-H 高硬度鋼用エンドミル ロングネックラジアスタイプ高能率仕上げ用4刃の型番AE-CPR4-H-0.4XR0.1X2のページです。
型番AE-CPR4-H-0.4XR0.1X2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AE-CPR4-H-0.2XR0.02X2 |
AE-CPR4-H-0.2XR0.05X0.5 |
AE-CPR4-H-0.2XR0.05X1 |
AE-CPR4-H-0.4XR0.1X3 |
AE-CPR4-H-0.4XR0.1X4 |
AE-CPR4-H-0.5XR0.02X1 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | R精度 (μm) | 寸法LH (mm) | ツールNo. | 刃径公差 | 首角 (°) | 首径 (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 2° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 3° (mm) | 図 | 干渉角度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,944円 ( 9,838円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 2 | 4 | 45 | ±2 | 9.2 | 8557473 | -0.01~0mm | 15 | 0.18 | 2.12 | 2.24 | 2.33 | 2.43 | 2.62 | 1 | 11.69° | |
7,738円 ( 8,512円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.5 | 4 | 45 | ±5 | 7.7 | 8557474 | -0.01~0mm | 15 | 0.18 | 0.53 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.72 | 1 | 13.93° | |
7,738円 ( 8,512円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 1 | 4 | 45 | ±5 | 8.2 | 8557475 | -0.01~0mm | 15 | 0.18 | 1.06 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.37 | 1 | 13.11° | |
4,993円 ( 5,492円 ) | 1個 | - | 1日目 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 3 | 4 | 45 | ±5 | 10.2 | 8557502 | -0.01~0mm | 15 | 0.37 | 3.23 | 3.46 | 3.67 | 3.88 | 4.29 | 1 | 10.1° | |
4,993円 ( 5,492円 ) | 1個 | - | 1日目 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 4 | 4 | 45 | ±5 | 11.2 | 8557503 | -0.01~0mm | 15 | 0.37 | 4.3 | 4.58 | 4.84 | 5.09 | 5.55 | 1 | 9.21° | |
4,398円 ( 4,838円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.5 | 0.4 | 0.02 | 1 | 4 | 45 | ±2 | 8 | 8557504 | -0.015~0mm | 15 | 0.46 | 1.08 | 1.17 | 1.26 | 1.37 | 1.59 | 1 | 12.39° |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針