(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-VMFE-8
AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ OSG チョウコウエンドミル

AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  AE-VMFE-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,325円
税込単価
9,158円

・DUARISEコーティング採用で潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れます。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

AE-VMFE-8 解除

Loading...

AE-VMFE-8 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AE-VMFE  立ち壁対応型  L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度加工

AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  AE-VMFE  立ち壁対応型  L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度加工

※突出し長さにより推奨切込み量が変わります。
   詳細はデジタルカタログp.38を確認下さい。

刃太タイプのロングシャンク形
びびりを抑制する工具仕様
刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状
不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します
  • 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します
  • 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します
詳細はデジタルカタログp.24 へ

性能・試験情報

高能率・高精度  L/D=7の立ち壁を安定加工

従来品と比較して約2倍の能率で良好な加工精度を実現

AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  性能・試験情報-1
使用工具AE-VMFE φ12(刃長30mm)従来品 φ12(刃長18mm)従来エキストラロング形 φ12(刃長90mm)
被削材SKD61(40HRC)
加工方法側面ステップ切削側面切削
切削速度120m/min (3,183min-190m/min (2,387min-125m/min (663min-1
送り速度1,061mm/min(0.083mm/t)800mm/min(0.084mm/t)132mm/min(0.05mm/t)
切込深さap=18mm×4回
ae=0.05mm
ap=12mm×6回
ae=0.05mm
ap=72mm
ae=0.05mm
工具突出し長さ84mm L/D=7100mm
加工時間約23秒約45秒約45秒
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
  • 加工精度

加工後

AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  加工後-1
AE-VMFE
従来品
従来エキストラロング形
AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  加工後-2
AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  加工後-3
AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  加工後-4
Ra :0.09μm
Rz :1.03μm
Ra :1.45μm
Rz :7.49μm
Ra :1.46μm
Rz :8.07μm

ゼロカット後

AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  ゼロカット後-1
AE-VMFE
従来品
従来エキストラロング形
AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  ゼロカット後-2
AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  ゼロカット後-3
AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  ゼロカット後-4
Ra :0.08μm
Rz :0.96μm
Ra :1.07μm
Rz :6.37μm
Ra :1.17μm
Rz :6.99μm

外形図

AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  外形図

※シャンク側端面のRは、ステップ加工時の筋発生を防止するもので、完全Rではありません。

動画

製品特長紹介動画

推奨切削条件

推奨切削条件表

スクエア/ラジアスタイプ共通

側面切削

AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  スクエア/ラジアスタイプ共通

突出し長さ変化による切削条件調整の目安

AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  突出し長さ変化による切削条件調整の目安

切削条件時の注意

1. 上表は、突出し長さが工具径の5倍の場合の目安です。
2. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
3. ワーク保持力、 機械剛性等、使用状況により回転速度、送り速度を調整下さい。
4. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
5. 乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
6. ステンレス鋼, 析出硬化系ステンレス鋼, チタン合金, Ni 基合金の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
7. 加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。
8. 突出し長さが長くなる場合は、回転速度、送り速度を「突出し長さ変化による切削条件調整の目安」を参考に調整下さい。

適用被削材

 一般構造用鋼
炭素鋼
合金鋼
合金工具鋼
プリハードン鋼
焼入れ鋼
ステンレス鋼鋳鉄銅合金アルミ合金チタン合金耐熱合金
~ 40HRC~ 45HRC~ 55HRC≦ 200HB~ 350HB
AE-VMFE

選定サポート情報

ラインナップのご紹介

立ち壁加工に対応する製品ラインナップ

AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  立ち壁加工に対応する製品ラインナップ-1
■ AE-VMSS
  • ロングネック形状
  • 5Dまで対応
  • 溝から側面切削まで対応
■ AE-VML
  • 刃長3D・4D
  • 立ち壁を高品位に加工
■ AE-VMFE
  • 刃太タイプ・ロングシャンク形
  • 最大8Dまで対応
AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  立ち壁加工に対応する製品ラインナップ-2

立ち壁加工

セレクションチャート

AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ  セレクションチャート

※ 切りくず堆積が問題となる場合は、チップブレーカタイプを推奨します。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ツールNo.
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-VMFE-8

8
4
20
6
110
8549918
0~-0.02

1個

8,325( 9,158円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・DUARISEコーティング採用で潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れます。
・幅広い被削材に対応する汎用の立ち壁対応型エンドミルです。
・不等リード、不等分割によりびびりを抑制し、L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

カタログ

Loading...

AE-VMFE-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ の型番AE-VMFE-8のページです。
型番AE-VMFE-8に関する仕様情報を記載しております。

AE-VMFE 超硬防振型エンドミルスクエアタイプ のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AE-VMFE-10
AE-VMFE-12
AE-VMFE-14
AE-VMFE-18
AE-VMFE-22
AE-VMFE-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
ツールNo. 刃径公差

9,928円

( 10,921円 )
1個 あり

1日目

10425813085499200~-0.02

13,657円

( 15,023円 )
1個 あり

1日目

124301015085499220~-0.02

18,331円

( 20,164円 )
1個 あり

1日目

145351216085499240~-0.03

30,880円

( 33,968円 )
1個 あり

1日目

185451618085499280~-0.03

49,209円

( 54,130円 )
1個 あり

1日目

225552020085499320~-0.03

5,742円

( 6,316円 )
1個 あり

1日目

6415410085499160~-0.02

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました