(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-VTS-N-1X3
AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形 OSG チョウコウエンドミル

AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  AE-VTS-N-1X3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,041円
税込単価
5,545円

・DLC-IGUSSコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

AE-VTS-N-1X3 解除

Loading...

AE-VTS-N-1X3 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

非鉄用DLC 超硬エンドミル 高機能タイプ  AE-VTS-N

多様な加工に対応!高能率で高品質加工を実現

AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  特長-1

不等リード、不等分割

びびりを抑制し、安定・高能率加工を実現

耐久性  DLC-IGUSSコーティング

コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。

安定加工  びびり抑制

不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します

不等リード
不等分割
AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  特長-2

β1≠β2

AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  特長-3

α1≠α2≠α3

高能率  高速条件でも良好な加工面品位

DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します

切削初期時点の底面粗さ
使用工具AE-VTS-N
φ10×30
他社ノンコート品
φ10 3刃
被削材A7075
加工方法溝切削
切削速度408m/min
(13,000min-1
300m/min
(9,550min-1
送り速度4,780mm/min
(0.123mm/t)
1,432mm/min
(0.05mm/t)
切込深さap = 10mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  特長-4
AE-VTS-N
他社品
AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  特長-5
AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  特長-6

性能・試験情報

高品位  優れた加工面品位

DLCコーティングとさらい刃の効果により、底面に優れた加工面品位を実現します。

11m加工時点の底面粗さ
使用工具AE-VTS-N
φ10×30
他社ノンコート品
φ10 3刃
被削材A7075
加工方法溝切削
切削速度300m/min(9,550min-1
送り速度1,432mm/min(0.05mm/t)
切込深さap = 10mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  高品位  優れた加工面品位-1
AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  高品位  優れた加工面品位-2

外形図

Type1

AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  外形図-1

Type2

AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  外形図-2

動画

製品特長紹介動画

推奨切削条件

推奨切削条件表

スクエア/ピンカド/ラジアスタイプ共通

溝切削

AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  推奨切削条件表-1

側面切削

AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  推奨切削条件表-2

突込み切削

AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  推奨切削条件表-3

突出し長さ変化による切削条件調整の目安(DC=φ6、φ8)

AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  推奨切削条件表-4

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. この切削条件表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
3. 切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
4. 加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。
5. 突出し長さが長くなる場合は、回転速度、送り速度を「突出し長さ変化による切削条件調整の目安」を参考に調整下さい
   (突出し長さ変化による切削条件調整の目安(DC=φ6、φ8)表参照)。
6. 切りくずが絡む場合は、回転速度、送り速度を下げてご使用下さい。
7. マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。
   また、切りくずの処理・管理にご注意下さい。発火の恐れがあります。

選定サポート情報

加工形態

AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  加工形態

立ち壁加工に対応する非鉄用DLCエンドミル

AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  立ち壁加工に対応する非鉄用DLCエンドミル
■ AE-TS-N・AE-VTS-N
  • 刃長1.5D
  • 3Dまで対応
■ AE-TL-N
  • 刃長3D・5D
  • 最大5Dまで対応
■ PXAL
  • 刃長1D
  • 最大7Dまで対応
■ AE-VTFE-N
  • 刃太タイプ・ロングシャンク形状
  • 最大8Dまで対応
AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形  立ち壁加工に対応する非鉄用DLCエンドミルコマンド

※AE-VTFE-Nの外径φ22はL/D=7以下でご使用下さい。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
ツールNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-VTS-N-1X3

1
1.5
3
8557243

1個

5,041( 5,545円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・DLC-IGUSSコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。
・高機能タイプの3枚刃ショート形エンドミルです。
・不等リード、不等分割によりびびりを抑制し、高品位な加工を実現します。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

カタログ

AE-VTS-N-1X3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形 の型番AE-VTS-N-1X3のページです。
型番AE-VTS-N-1X3に関する仕様情報を記載しております。

AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形 のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AE-VTS-N-1.5X4.5
AE-VTS-N-2.5X7.5
AE-VTS-N-2X6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
ツールNo.

5,041円

( 5,545円 )
1個 あり

1日目

1.52.34.58557244

4,243円

( 4,667円 )
1個 あり

1日目

2.53.87.58557246

4,243円

( 4,667円 )
1個 あり

1日目

2368557245

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました