(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
・自動旋盤に適した形状で、3枚刃仕様と底刃フック形状により切りくず排出性の向上...
AE-VTSS 超硬防振型エンドミル 自動旋盤対応型
自動旋盤に適した形状
多機能・高能率加工を実現
切りくず排出性の向上と安定した切りくず形状
突込み加工などあらゆる加工に対応可能
突込み加工時の切りくず形状 被削材:SUS304
びびりを抑制し、安定・高能率加工
加工データ
被削材:SCM435 φ12 バー材、使用機械:CNC自動旋盤、切削油剤:なし※
※動画撮影のためドライにて加工
加工形状
単位:mm
加工部 | 加工内容 | 加工方法 | 使用工具 | 切削速度 (m/min) | 送り速度 (mm/min) | ap | ae |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 | 荒加工 | Dカット (正面切削) | AE-VTSS φ12 | 90 (2,400min-1) | 200 (0.028mm/t) | 1.4×2回 | 9.8 |
仕上げ加工 | 0.2 | 10 | |||||
キー溝 | 荒加工 | 突込み切削 | AE-VTSS φ4 | 70 (5,600min-1) | 115 (0.021mm/rev) | 1.2 | - |
溝切削 | 500 (0.03mm/t) | 1.2 | 4 | ||||
仕上げ加工 | 突込み切削 | 115 (0.021mm/rev) | 0.1 | - | |||
溝切削 | 500 (0.03mm/t) | 0.1 | 4 |
キー溝加工の荒加工は、キー溝深さ2.5mmを確保するため同じ加工を2回行っています。
Type1
Type2
Type3
溝切削
側面切削
突込み切削
1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 回転速度は基準切削速度の中央値より算出したものです。ワーク保持力、機械剛性等、使用状況により回転速度、送り速度を調整下さい。
3. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
4. 乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
5. ステンレス鋼, 析出硬化系ステンレス鋼, チタン合金の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
6. 加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。
一般構造用鋼 炭素鋼 | 合金鋼 合金工具鋼 | プリハードン鋼 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 銅合金 | アルミ合金 | チタン合金 | 耐熱合金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 40HRC | ~ 45HRC | ~ 55HRC | ≦ 200HB | ~ 350HB | |||||||
AE-VTSS | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動旋盤対応工具のご紹介
AE-VMSS 超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ
削り残しのない直角コーナ
Phoenix PSE 肩削りカッタシリーズ 自動旋盤対応サイズ
ラインナップ φ10 ~φ25
EcoCut Mini( ECM) 多機能旋削ツール
ADF 超硬フラットドリル
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
ツールNo. | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
4.5
|
6
|
45
|
8557251
| 1個 | 2,916円(
3,208円
) | 1日目 | |
4
|
6
|
6
|
45
|
8557252
| 1個 | 3,095円(
3,405円
) | 1日目 | |
5
|
6
|
6
|
45
|
8557253
| 1個 | 3,137円(
3,451円
) | 1日目 | |
6
|
6
|
6
|
45
|
8557254
| 1個 | 3,166円(
3,483円
) | 1日目 | |
8
|
8
|
8
|
45
|
8557255
| 1個 | 4,823円(
5,305円
) | 1日目 | |
10
|
10
|
10
|
45
|
8557256
| 1個 | 6,181円(
6,799円
) | 1日目 | |
12
|
12
|
10
|
50
|
8557257
| 1個 | 8,202円(
9,022円
) | 1日目 |
Loading...
・自動旋盤に適した形状で、3枚刃仕様と底刃フック形状により切りくず排出性の向上と安定した切りくず形状を実現。
・突込み加工などあらゆる加工に対応します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針