(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-TS-N-4X12XR1
AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形 OSG チョウコウエンドミル ラジアスタイプ

AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  AE-TS-N-4X12XR1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,423円
税込単価
3,765円

・DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

AE-TS-N-4X12XR1 解除

Loading...

AE-TS-N-4X12XR1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

非鉄用DLC 超硬エンドミル  AE-TS-N・AE-TL-N

非鉄加工に適した標準仕様

AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  特長-1

加工面品位  DLC-SUPER HARDコーティング

コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。

新溝フォーム  剛性と切りくず排出性を両立

心厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。
また、良好な切りくず排出性を実現する溝フォームを採用し、剛性と切りくず排出性を両立します。

AE-TS-N
従来品
AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  特長-2
AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  特長-3

矢印:切りくず排出イメージ

環境配慮  DLCコーティング採用で長寿命  詳細はデジタルカタログP.46参照

工具の長寿命化は廃棄物の削減につながり省資源化に貢献します。
さらに再研磨・再コーティング、超硬リサイクルにより資源循環型の加工環境を実現します。

DLCコーティング採用で高い耐溶着性を発揮し、長寿命化を実現します。

使用工具AE-TS-N
φ10×30
他社ノンコート品
φ10 3刃
被削材A7075
加工方法溝切削
切削速度300m/min (9,550min-1
送り速度1,430mm/min(0.05mm/t)
切込深さap =10mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  特長-4

※ DLCコーティングの効果確認のためエアブローで試験を行っています。

性能・試験情報

高精度  良好な加工面品位

DLCコーティングと非鉄加工に適した刃先仕様による効果

良好な加工面品位を実現します。

使用工具AE-TS-N スクエア
φ20
従来品
被削材A7075
加工方法側面ステップ切削
切削速度300m/min (4,750min-1
送り速度700mm/min(0.05mm/t)
切込深さap =20mm×2回 ae =6mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)
AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  性能・試験情報-1

※切削試験のため送り速度を下げて加工しています。

良好な加工面

AE-TS-N スクエア
従来品
AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  性能・試験情報-2
AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  性能・試験情報-3

切削初期時点の側面粗さ

AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  性能・試験情報-4

ラジアスタイプの効果

ラジアスタイプは底面の加工面品位向上に効果的です。

使用工具AE-TS-N ラジアス
φ6×18×R0.5
AE-TS-N スクエア
φ6×18
被削材A7075
加工方法溝切削
切削速度Vc=350m/min(18,568min-1
送り速度Vf=2,785mm/min(0.05mm/t)
切込深さap = 6mm(1D)
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)

切削初期時点の底面粗さ

AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  性能・試験情報-5

外形図

Type1

AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  外形図-1

Type2

AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  外形図-2

動画

製品特長紹介動画

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝切削

AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  推奨切削条件表-1

側面切削

AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  推奨切削条件表-2

突込み切削

AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  推奨切削条件表-3

突出し長さ変化による切削条件調整の目安(DC=φ6、φ8)

AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  突出し長さ変化による切削条件調整の目安(DC=φ6、φ8)

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. この切削条件表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
3. 切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
4. 加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。
5. 突出し長さが長くなる場合は、回転速度、送り速度を「突出し長さ変化による切削条件調整の目安」を参考に調整下さい
   (突出し長さ変化による切削条件調整の目安(DC=φ6、φ8)表参照)。
6. 切りくずが絡む場合は、回転速度、送り速度を下げてご使用下さい。
7. マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。
   また、切りくずの処理・管理にご注意下さい。発火の恐れがあります。

選定サポート情報

加工形態

AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  加工形態

立ち壁加工に対応する非鉄用DLCエンドミル

AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  立ち壁加工に対応する非鉄用DLCエンドミル
■ AE-TS-N・AE-VTS-N
  • 刃長1.5D
  • 3Dまで対応
■ AE-TL-N
  • 刃長3D・5D
  • 最大5Dまで対応
■ PXAL
  • 刃長1D
  • 最大7Dまで対応
■ AE-VTFE-N
  • 刃太タイプ・ロングシャンク形状
  • 最大8Dまで対応
AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形  立ち壁加工に対応する非鉄用DLCエンドミルコマンド

※AE-VTFE-Nの外径φ22はL/D=7以下でご使用下さい。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ツールNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-TS-N-4X12XR1

4
6
1
12
6
55
8557374

1個

3,423( 3,765円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。
・標準仕様の3枚刃ショート形エンドミルです。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

カタログ

AE-TS-N-4X12XR1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形 の型番AE-TS-N-4X12XR1のページです。
型番AE-TS-N-4X12XR1に関する仕様情報を記載しております。

AE-TS-N 非鉄用DLC超硬ラジアスエンドミルショート形 のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
アルミ合金の加工
評価 5.0満足度:5.02023/07/31
OSGのDLCコーティングエンドミルの中で他のシリーズより安価です。(超硬母材のグレードが低いのかな?)
500m/minぐらいでサクサク削れます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
AE-TS-N-10X30XR1.5
AE-TS-N-10X30XR2
AE-TS-N-10X30XR3
AE-TS-N-5X15XR0.2
AE-TS-N-5X15XR0.5
AE-TS-N-5X15XR1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
ツールNo.

7,887円

( 8,676円 )
1個 あり

1日目

10151.53010758557389

7,887円

( 8,676円 )
1個 あり

1日目

101523010758557390

7,887円

( 8,676円 )
1個 あり

1日目

101533010758557391

3,423円

( 3,765円 )
1個 あり

1日目

57.50.2156558557375

3,423円

( 3,765円 )
1個 あり

1日目

57.50.5156558557376

3,423円

( 3,765円 )
1個 あり

1日目

57.51156558557377

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました