(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)連結型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M3-6595B-NG
中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)連結型 スチールセイナカリョウボルトレスダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,347円
税込単価
55,382円

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用になれません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M3-6595B-NG 解除

Loading...

単体型についてはこちらをご覧ください。

INDEX

 

中量ボルトレス棚M3型の仕様(組立目安 : 2人30分)

M3-6695:NG 単体型

M3-6695:NG 単体型

M3-6695B :NG連結型(連結型のみの使用は不可)

M3-6695B :NG連結型(連結型のみの使用は不可)

ボルトレス構造

ボルトレス構造

C型支柱

C型支柱

棚の段替えが簡単

棚の段替えが簡単

樹脂ベース

樹脂ベース

 

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)の外形図

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)の外形図

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)の外形図

 

組み立て方法

組み立てる前に梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。

  • ※ 万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
  • ※ 「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼付してください。
  • ※ 枕木を2本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。
  • ※ 組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。
1.柱枠の組み立て

1.柱枠の組み立て
ベースプレートを取り付けた支柱2本を、向かい合わせに床に置き、中棚受をはめ込みます。
最下段は下から3つ目と5つ目の角孔にはめ込んでください。
50mmピッチの場合:中棚受の取付位置は最下段は下から2つ目と3つ目の角孔にはめ込んでください。

  • ※ 支柱の角孔は台形をしており、短辺側が下になるようにします。
2.ビームの取り付け

2.ビームの取り付け
左右の柱枠を立て、2つをつなぐようにビームを下段からはめ込みます。
木のハンマー等でしっかりとたたきこんだあと、ロックピンを差し込んでください。上段も同様です。

3.天棚受の取り付け

3.天棚受の取り付け
支柱から1つ目の角孔に天棚受けをはめ込みます。これで棚枠の完成です。
垂直・水平を確認してください。

4.棚板の取り付け

4.棚板の取り付け
棚板を前面より、傾けながら入れます。

5.見えやすいところに「警告表示シール」を貼って完成です。

5.見えやすいところに「警告表示シール」を貼って完成です。

  • ※ 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

使用例

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)の使用例

中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)の使用例

 

注意・禁止事項

■ 最大積載量以上の荷物を置かない
棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」 を必ず貼付し、表示に従ってください。
■ 不安定な場所に置かない
棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。
■ 足をかけたり、よじのぼったりしない
転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らしたりして、けがをする恐れがあります。同梱の 「警告表示シール」 を必ず貼付し、表示に従ってください。
■ 組立は組立・取扱説明書の手順に従う
手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをする恐れがあります。
■ 重い荷物を上段に置かない
重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。
■ 棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない
切断面や取付穴のカドなどで、けがをする恐れがあります。
■ かたよった収納はしない
バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。
■ 最上段の棚板に荷物を置かない
棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。
■ 変形・破損したまま使用しない
転倒・落下により、けがをする恐れがあります。
■ 改造や無理な修理、分解をしない
部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。
また、切断面などでけがをする恐れがあります。
■ 火気の近くに置かない
やけど、火災の原因になります。
■ 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない
棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。
■ 解体移設をするときは組立・取扱説明書に従う
部品の取り付けを誤ると、棚が分解・転倒し、けがをする恐れがあります。
■ 棚板を裏向きにして使用しない
指などを折り返し部にひっかけ、けがをする恐れがあります。

受け渡し方法のご注意

車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。

商品情報を表示

M3-6595B-NG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3-6595B-NG

1500
921
509-0148
1440
102.8kg
1台
10

1個

50,347( 55,382円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

(i)ご注意

  • 連結型のみではご使用になれません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)連結型の型番M3-6595B-NGのページです。
型番M3-6595B-NGに関する仕様情報を記載しております。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)連結型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

この商品のバリエーション

型番
M3-6395B-NG
M3-6455B-NG
M3-6465B-NG
M3-6655B-NG
M3-6665B-NG
M3-6675B-NG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?間口
(mm)
奥行
(mm)
トラスココード 有効間口(mm) 質量 内容量

35,737円

( 39,311円 )
1個 あり

2日目

10900921508-998184071.7kg-

26,988円

( 29,687円 )
1個 あり

2日目

101200471508-9875114052.1kg-

30,052円

( 33,057円 )
1個 あり

1日目

101200571508-9913114057.2kg-

38,163円

( 41,979円 )
1個 あり

2日目

101800471509-0032174081.4kg-

43,747円

( 48,122円 )
1個 あり

1日目

101800571509-0075174088.9kg-

48,760円

( 53,636円 )
1個 あり

2日目

101800721509-01131740100.1kg-

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました