(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-8
差込ブシュ 止めネジ T型 トメネジTガタ

差込ブシュ 止めネジ T型 T-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
315円
税込単価
347円

NTツール ツーリング関連部品・用品 差込ブシュ 止めネジ T型。

詳細情報を確認する

Loading...

T-8 の仕様・寸法情報

外形図

規格表

型式
Model

dd1DabHL1L2L
寸法
Size
ピッチ
Pitch
T-550.8(0.9)6±0.212±0.21.61.534±0.1916
T-6617±0.215±0.21.6245.5±0.210.520
T-881.259±0.218±0.322.556.5±0.212.524

T-5はP=0.8(ISO)とP=0.9(JIS)がありますので、P(ピッチ)を0.8もしくは0.9とご指定下さい。
T-5 is avalable in P=0.8(ISO)and P=0.9(JIS). When ordering, please specify P(pitch)0.8 or 0.9.

型番リスト

型番
商品コード
ピッチ
L1(mm)
L2(mm)
D(mm)
H(mm)
d1(mm)
L(mm)
b(mm)
d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-8

0003 00000800
1.25
6.5±0.2
12.5
18±0.3
5
9±0.2
24
2.5
8

1個

315( 347円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NTツール ツーリング関連部品・用品 差込ブシュ 止めネジ T型。

カタログ

 

T-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差込ブシュ 止めネジ T型の型番T-8のページです。
型番T-8に関する仕様情報を記載しております。

差込ブシュ 止めネジ T型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-5(0.8)
T-5(0.9)
T-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品コード ピッチ L1
(mm)
L2
(mm)

(mm)
H
(mm)
d1
(mm)
L
(mm)
b
(mm)
d
(mm)

314円

( 345円 )
1個 -

1日目

0003 000005080.84±0.1912±0.236±0.2161.55

314円

( 345円 )
1個 -

3日目

0003 000005090.94±0.1912±0.236±0.2161.55

309円

( 340円 )
1個 -

3日目

0003 0000060015.5±0.210.515±0.247±0.22026

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました