(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Ni基超耐熱合金用インサートVI-TNMG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VI-TNMG160408-HS9105
Ni基超耐熱合金用インサートVI-TNMG センバンヨウチップ

通常単価(税別)
1,122円
税込単価
1,234円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 外径用チップ・内径用チップ N...

詳細情報を確認する

型番

VI-TNMG160408-HS9105 解除

Loading...

 
カタログを表示

VI-TNMG160408-HS9105 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VI-TNMG160408-HS9105

0.8
CVDコーティング
HS9105

10個

1,122( 1,234円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 外径用チップ・内径用チップ Ni基超耐熱合金用インサートVI-TNMG。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ni基超耐熱合金用インサートVI-TNMGの型番VI-TNMG160408-HS9105のページです。
型番VI-TNMG160408-HS9105に関する仕様情報を記載しております。

Ni基超耐熱合金用インサートVI-TNMGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VI-TNMG160404-HS9105
VI-TNMG160404-HS9115
VI-TNMG160404-JP9115
VI-TNMG160408-HS9115
VI-TNMG160408-JP9105
VI-TNMG160408-JP9115
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
コーティング 材種記号

1,122円

( 1,234円 )
10個 -

3日目

0.4CVDコーティングHS9105

1,122円

( 1,234円 )
10個 -

3日目

0.4CVDコーティングHS9115

1,122円

( 1,234円 )
10個 -

3日目

0.4PVDコーティングJP9115

1,122円

( 1,234円 )
10個 -

3日目

0.8CVDコーティングHS9115

1,122円

( 1,234円 )
10個 -

3日目

0.8PVDコーティングJP9105

1,122円

( 1,234円 )
10個 -

3日目

0.8PVDコーティングJP9115

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました