(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Ni基超耐熱合金用インサート VI-CNMG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Ni基超耐熱合金用インサート VI-CNMG

通常価格(税別)
1,122円 ~ 3,136円
税込価格
1,234円 ~ 3,450円

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 外径用チップ・内径用チップ N...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
CVDコーティング
12
04(4.76)
HS9105

10個

1,122( 1,234円 )

3日目

0.4
CVDコーティング
12
04(4.76)
HS9115

10個

1,122( 1,234円 )

3日目

0.8
CVDコーティング
12
04(4.76)
HS9105

10個

1,122( 1,234円 )

3日目

0.8
CVDコーティング
12
04(4.76)
HS9115

10個

1,122( 1,234円 )

3日目

1.2
CVDコーティング
12
04(4.76)
HS9105

10個

1,122( 1,234円 )

3日目

1.2
CVDコーティング
12
04(4.76)
HS9115

10個

1,122( 1,234円 )

3日目

1.6
CVDコーティング
19
06(6.35)
HS9105

10個

3,136( 3,450円 )

3日目

1.6
CVDコーティング
19
06(6.35)
HS9115

10個

3,136( 3,450円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 外径用チップ・内径用チップ Ni基超耐熱合金用インサート VI-CNMG。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ni基超耐熱合金用インサート VI-CNMGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました