(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLZD2100-M10
TAタイラーモジュラーヘッド TLZD形 DJT ハサキコウカンシキコウグ

TAタイラーモジュラーヘッド TLZD形 TLZD2100-M10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,376円
税込単価
34,514円

プレス金型や大型構造物のボルト座ぐり穴加工や、干渉物を考慮した座面への加工に最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TLZD2100-M10 解除

Loading...

TLZD2100-M10 の仕様・寸法情報

外形図

規格表

TLZD形(0.7~1D)適用直径ドリル直径(mm)
本体形番寸 法(mm)~を越え~以下ΦDc
LfΦDbMDCW
TLZD1600-M829.515M881215.516.515.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
TLZD1800-M830.517M881217.518.517.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
TLZD2100-M1038.520M1091420.521.521
21.5
TLZD2200-M1038.521M1091421.522.522
22.5
TLZD2400-M124323M12111923.524.524
24.5
TLZD2800-M124327M12111927.528.528
28.5
TLZD3000-M165129M16122229.530.530
30.5
TLZD3100-M165130M16122230.531.531
31.5

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
有効長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLZD2100-M10

MSN-M10-**S-S20C
21 ~ 21.5
38.5

1個

31,376( 34,514円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレス金型や大型構造物のボルト座ぐり穴加工や、干渉物を考慮した座面への加工に最適。
【特長】
・本体モジュラーヘッドはΦ15.6~Φ31.5をラインナップ。工具径Φ20以下は0.1ミリとび、Φ20超は0.5ミリとびのインサートを揃える。豊富なバリエーションのオール超硬シャンクアーバ「頑固一徹」との組合せにより突出しの長い加工にも対応
・傾斜面や円筒面など不安定な被削材形状への座ぐり・穴あけ加工や交差穴加工を下穴なしの状態からノンステップで行なえる
・インサート材種はPVDコーティング材種「JC7550」を採用、独自の内部給油方式でプリハードン鋼やステンレス鋼でも長寿命化を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

TLZD2100-M10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAタイラーモジュラーヘッド TLZD形の型番TLZD2100-M10のページです。
型番TLZD2100-M10に関する仕様情報を記載しております。

TAタイラーモジュラーヘッド TLZD形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TLZD1600-M8
TLZD1800-M8
TLZD2200-M10
TLZD2400-M12
TLZD2800-M12
TLZD3000-M16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)
有効長
(mm)

28,525円

( 31,378円 )
1個 -

3日目

MSN-M8-**S-S15C15.6 ~ 16.529.5

28,525円

( 31,378円 )
1個 -

3日目

MSN-M8-**S-S16C17.6 ~ 18.530.5

31,376円

( 34,514円 )
1個 -

3日目

MSN-M10-**S-S20C22 ~ 22.538.5

33,119円

( 36,431円 )
1個 -

3日目

MSN-M12-**S-S23C24 ~ 24.543

33,119円

( 36,431円 )
1個 -

3日目

MSN-M12-**S-S20C28 ~ 28.543

33,119円

( 36,431円 )
1個 -

3日目

MSN-M16-**-S32C30 ~ 30.551

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました