(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピトーフローメーター FV-21A200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピトーフローメーター FV-21A200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
294,948円
税込単価
324,443円

【特長】・ピトー管の利便性である低圧損、高耐久性、設置・メンテナンスが容易、高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流量計
  • 流体温度(℃):
    0~1000
  • 差圧測定範囲(Pa):
    0~2000
  • 測定流体:
    非腐食性気体
  • 流量演算範囲:
    0.100~9999999
  • 使用周囲温度範囲(℃):
    0~45
  • 電源電圧(V):
    AC85~260(50/60Hz)
  • 総合精度:
    ±5%
  • 寸法(mm):
    96W×211D×96H

型番

FV-21A200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FV-21A200

1個

294,948( 324,443円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピトー管の利便性である低圧損、高耐久性、設置・メンテナンスが容易、高温でダストを含んだガスにも使用可能であることなどを最大限に活用できるフィールド対応タイプの流速・流量計

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピトーフローメーター FV-21A200の型番FV-21A200のページです。
型番FV-21A200に関する仕様情報を記載しております。

ピトーフローメーター FV-21A200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました