(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USBケーブル・アダプター

USBケーブル・アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

Fluke製マルチメータFluke287/289用のIR-USBアダプターケー...

詳細情報を確認する

型番

IR189USB 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

IR189USB

1個

999,999( 1,099,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

Fluke製マルチメータFluke287/289用のIR-USBアダプターケーブル。

商品情報

・モデル:Fluke IR189USB USB Cable adapter

・互換製品:
Fluke 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーター
Fluke 289 トレンドキャプチャ付真の実効値型工業用ログ記録マルチメーター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

USBケーブル・アダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました