(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサル温度プローブ

ユニバーサル温度プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
70,577円 64,090円
税込単価
77,635円 70,499円

【特長】・フルーク・デジタルマルチメーターとの互換性あり・低電圧用途(24V ...

詳細情報を確認する

型番

80T-150UA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80T-150UA

1個

70,577円

64,090

( 70,499円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルーク・デジタルマルチメーターとの互換性あり
・低電圧用途(24V AC、60V DC未満)に対応した高確度、高速読み取り
・出力:1mV/℃または1mV/℉(切り替え可能)

商品情報

主な機能:

・フルーク・デジタルマルチメーターとの互換性あり

・低電圧用途(24V AC、60V DC未満)に対応した高確度、高速読み取り

・測定レンジ:-50~150℃

・出力:1mV/℃または1mV/℉(切り替え可能)

80T-150UAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサル温度プローブの型番80T-150UAのページです。
型番80T-150UAに関する仕様情報を記載しております。

ユニバーサル温度プローブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました